Referencje

Precyzyjne sterowanie w technice budynkowej

Wśród futurystycznej architektury oraz bogatej oprawy oświetleniowo-multimedialnej w Muzeum Mercedes Benz w Stuttgarcie można obejrzeć 135-letnią historię firmy i motoryzacji. Dziesięć lat po otwarciu obiektu przyszedł czas na modernizację systemu sterowania. Realizację zlecenia powierzono firmie SYS.TEC, integratorowi systemów automatyki budynkowej, współpracującej z B-CON i WAGO. Rozpoczęty w 2017 r. projekt zakończono pomyślnie w 2020 r.

Tuż przed bramą fabryki w dzielnicy Untertürkheim w Stuttgarcie ożywa historia motoryzacji. W otwartym w 2006 r. budynku muzeum na powierzchni wystawienniczej 16 500 m² zgromadzono 160 samochodów i ponad 1500 eksponatów. Są one prezentowane w ramach dynamicznych wystaw i pokazów specjalnych – co stanowi nie lada wyzwanie dla sterowania oświetleniem i multimediami. W celu modernizacji przestarzałego systemu sterowania LON® firma SYS.TEC opracowała indywidualne rozwiązanie oparte na oprogramowaniu do zarządzania budynkiem B-CON w połączeniu z systemem I/O WAGO.

Indywidualna automatyka dla wyjątkowego budynku

„Ze względu na liczne prezentacje i pokazy specjalne Muzeum Mercedes Benz wymaga skrojonych na miarę rozwiązań, które wykraczają daleko poza standardy“ – wyjaśnia kierownik projektu Alexander Großmann, jeden z dwóch dyrektorów zarządzających SYS.TEC. W celu całkowitego przeprogramowania sterowania oświetleniem i multimediami firma SYS.TEC we współpracy z B-CON opracowała zdecentralizowaną jednostkę sterującą.

Technika oświetleniowa: indywidualne sterowanie dla kompleksowych scenariuszy prezentacji

Zarządzanie scenariuszami prezentacji, w tym wizualizacjami, było głównym zadaniem, a zarazem wyzwaniem technicznym, dla całego zespołu. Opracowane rozwiązanie pozwala na optymalne oświetlenie i wyeksponowanie wszystkich eksponatów – nawet podczas trwających prezentacji i pokazów, również w sposób zdecentralizowany. Za pomocą zdecentralizowanej jednostki sterującej, zainstalowanej na tabletach z systemem Windows, elementy techniki oświetleniowej i prezentacji są zapisywane w sterowniku WAGO jako gotowe scenariusze. W ten sposób osoby odpowiedzialne za obsługę wystaw mogą indywidualnie sterować wszystkimi 12 400 oprawami oświetleniowymi, a także ekranami, projektorami, odtwarzaczami multimedialnymi i innymi urządzeniami oraz zintegrować je w formie gotowego scenariusza.

Ciągłe wyzwania

Koordynacja i realizacja tak dużego przedsięwzięcia podczas bieżącej działalności muzeum wymagała od wszystkich uczestników projektu dużego zaangażowania oraz umiejętności organizacyjnych. Jednym z większych wyzwań była na przykład wymiana i instalacja wszystkich elementów sterujących, interfejsów i szaf rozdzielczych w taki sposób, aby zwiedzający muzeum niczego nie zauważyli. „Jeden dzień w tygodniu muzeum jest nieczynne, co bardzo nam pomagało. W inne dni pracowaliśmy w ukryciu przed odwiedzającymi, a niekiedy nawet w nocy“ – wyjaśnia Alexander Großmann.

Brand Space Mercedes-Benz

W 2019 r. firma Mercedes Benz stworzyła własną przestrzeń marki, tzw. „Brand Space“, w ramach której zaprosiła swoich pracowników w podróż do przyszłości i zaprezentowała różne marki koncernu. W celu zapewnienia optymalnego efektu prezentacji, oprócz elementów kolorystycznych i świetlnych, istniejący mobilny system zarządzania scenariuszami rozszerzono o ścianę LED wyposażoną w kompletną technologię multimedialną z możliwością odtwarzania utworów audio i wideo. Wszystkie stare sterowniki wymieniono na nowe marki WAGO, aby zapewnić stabilne sterowanie wystawą. Ponadto zintegrowano z systemem WAGO wszystkie nowo dodane interfejsy.

Tekst: SYS.TEC Gebäudeautomation GmbH. & Co. KG

Zdjęcia: Copyright© Mercedes-Benz AG

Wywiad

Projekt oczami Uwe Dietera

Uwe Dieter od 23 lat pracuje jako techniczny przedstawiciel handlowy w firmie WAGO. Podczas projektu był główną osobą kontaktową z ramienia WAGO dla biura projektowego oraz dostawcy rozwiązań WAGO – firmy SYS.TEC.

Panie Dieter, czego dotyczył ten projekt?

Projekt obejmował modernizację całego systemu automatyki budynkowej. W nowym budynku główny zastosowano przede wszystkim rozwiązania LON®. W niektórych podobszarach użyto naszych sterowników LON®. W przypadku pozostałych komponentów LON®-wybrano innych producentów. Obecnie jednak ta technologia przestała być aktualna. Na przykład komponenty od producenta, który był głównym dostawcą, nie są już dostępne. Jeśli coś się zepsuje, trudno będzie to wymienić. Podczas obecnego remontu zapunktowaliśmy głównie dzięki elastycznej konstrukcji stacji WAGO LON®, ponieważ w tym przypadku konieczna była jedynie wymiana sterownika. Poziom I/O nie wymagał natomiast zmian. Biuro projektowe, które zaprojektowało nowy system automatyzacji, opracowało również z nami nowoczesne rozwiązanie na bazie naszego systemu I/O WAGO, które następnie firma SYS.TEC wdrożyła z dużym zaangażowaniem.

Jak obecnie wygląda automatyzacja w muzeum?

W celu uzyskania pewności, że system automatyzacji będzie dobrze przygotowany nie tylko na dzień dzisiejszy, ale również na przyszłość, poddano go całkowitej modernizacji. Aktualnie muzeum jest wyposażone w system I/O WAGO, który charakteryzuje się dużą elastycznością. Dzięki modyfikowalnej konstrukcji możemy z łatwością reagować na zmiany. Jednocześnie istotne było, abyśmy w prosty sposób mogli wdrożyć dotychczasową funkcjonalność. Infrastruktura i warunki już istniały, zmodernizowano jedynie automatykę i dostosowano ją odpowiednio do istniejących urządzeń oraz ich ustawionych wyjść. Nasz elastyczny system I/O idealnie sprostał temu zadaniu.

Jakie wnioski wysnuł Pan na temat tego projektu?

Mimo wyzwań całe zarządzanie projektem odbyło się bardzo sprawnie. Wynikało to z pewnością również z faktu, że SYS.TEC jako dostawca rozwiązań WAGO bardzo dobrze zna nasze produkty i rozwiązania i dlatego wszyscy dokładnie wiedzieli, co robią. Cały remont odbywał się po zamknięciu muzeum i w weekendy, a systemy techniczne zawsze musiały być sprawne i gotowe do pracy, kiedy drzwi muzeum znowu się otwierały. Wymagało to wiele wysiłku od wszystkich zaangażowanych w projekt, jednak dzięki dobrej i długotrwałej współpracy wszystko poszło bardzo dobrze.

Przegląd produktów

s_PROFINET_Knoten_055_2000x2000px.jpg

WAGO I/O System 750/753

Rozproszone moduły peryferyjne do wszystkich aplikacji: zdalny system I/O obejmujący ponad 500 modułów I/O i interfejsów sieciowych realizuje wszystkie funkcje wymagane w automatyce – w każdej sieci obiektowej.

controller-neu_750-einzeln_2000x2000px.jpg

Sterowniki z serii 750