Nowe obszary swobody
Pojęcie "Rynek Możliwości" rozumiemy jako szerokie portfolio produktów i rozwiązań, które bazują na otwartych standardach i uwzględniają nowe technologie oraz wysokie wymagania odnośnie bezpieczeństwa sieciowego. Niezależny od producenta i urządzenia ctrlX Store wspiera to podejście pod każdym względem. Dlatego na naszych sterownikach oraz komputerach Edge o średniej i wysokiej klasie wydajności będziemy mogli stopniowo wykorzystywać technologię czasu rzeczywistego Bosch Rexroth bazującą na systemie Linux®. Uniwersalny, elastyczny i ustandaryzowany system operacyjny pozwala zredukować nakłady na integrację i zapewnia szybsze wprowadzanie produktów na rynek. Podobnie jak dzisiejsze rozwiązania WAGO, również ctrIX OS umożliwia prostą integrację wszystkich popularnych sieci i protokołów komunikacyjnych.
W dzisiejszych czasach przed użytkownikami stawiane są bardzo wysokie wymagania. Współpraca WAGO i Bosch Rexroth w zakresie systemów i technologii daje im nowe możliwości, na przykład swobodny wybór środowiska programistycznego. System operacyjny ctrlX wzbogaca naszą platformę automatyki o możliwość skorzystania z wielu systemów w celu tworzenia aplikacji. Teraz nowoczesne aplikacje mogą być bardziej elastyczne, tworzone zgodnie z indywidualnymi potrzebami i umiejętnościami użytkowników. Programiści mogą skorzystać z aplikacji WAGO oraz pomocy ze strony rosnącej społeczności partnerów ctrlX World, których jest obecnie ponad 65. Dzięki temu programiści mają do dyspozycji nie tylko CODESYS, ale i inne narzędzia do każdego rodzaju zastosowań – logi.CAD, NodeRED, Blockly, jak i języki wysokiego poziomu jak Python, oraz inne narzędzia inżynierskie, które są kompatybilne z systemem operacyjnym ctrlX OS. Nawet osoby, które nie znają się na programowaniu lub mają w tym zakresie ograniczoną wiedzę, znajdują w przestrzeni rozwiązań ctrlX OS aplikacje, które działają na zasadzie no-code lub low-code.