Tematy

WAGO Cybersecurity Analysis

  • 6/13/2025
  • MM-522050_GWA_Cybersecurity_Analysis_2000x1125

    Cyberzagrożenia pod kontrolą

    Cyberzagrożenia pod kontrolą

    Aby zapewnić możliwie najwyższy poziom ochrony, nie wystarczy jedynie identyfikować cyberzagrożenia – trzeba nimi także skutecznie zarządzać. Właśnie w tym celu stworzono WAGO Cybersecurity Analysis. Rozwiązanie dostarcza szczegółowej analizy danych związanych z bezpieczeństwem, ocenia stan sieci oraz wspiera budowę solidnych i odpornych procesów operacyjnych. To idealne narzędzie do niezawodnego spełniania wymagań i standardów, takich jak NIS2, IEC 62443 czy NIST Cybersecurity Framework.

    Twoje korzyści

    Dzięki ukierunkowanym działaniom, takim jak symulacje ataków czy plany działań zoptymalizowanych pod kątem zwrotu z inwestycji (ROI), rozwiązanie wspiera skuteczne zarządzanie cyberzagrożeniami. Dodatkowo spersonalizowane raporty i konkretne rekomendacje działań zwiększają przejrzystość procesów i wzmacniają bezpieczeństwo organizacji.

    MM-522050_GWA_Icon_Cybersecurity_Angriffssimulation_2000x1125

    Symulacja ataku na sieć

    Scenariusze symulacji ataków na sieć oparte na analizie zagrożeń (Threat Intelligence), realizowane z wykorzystaniem cyfrowego bliźniaka.

    MM-522050_GWA_Icon_Cybersecurity_Mitigation_2000x1125

    Redukcja ryzyka z optymalnym ROI

    Plan działań minimalizujących ryzyko, zoptymalizowanych pod kątem zwrotu z inwestycji (ROI) i dostosowanych do preferencji oraz budżetu użytkownika.

    MM-522050_GWA_Icon_Cybersecurity_Schluesselindikatoren_2000x1125

    KPI dla poszczególnych stref

    Specyficzne wskaźniki dla konkretnych obszarów, umożliwiające ocenę poziomu ryzyka, zagrożeń i skuteczności zabezpieczeń.

    MM-522050_GWA_Icon_Cybersecurity_Durchfuehrung_2000x1125

    Bezpieczeństwo zgodnie z planem

    Ukierunkowany plan działań wspierających skuteczną optymalizację poziomu bezpieczeństwa sieci.

    MM-522050_GWA_Icon_Cybersecurity_Reporting_2000x1125.jpg

    Kompleksowe raportowanie

    Spersonalizowane raporty wspierające ocenę ryzyka oraz audyty zgodności.

    MM-522050_GWA_Icon_Cybersecurity_Einhaltung_2000x1125.jpg

    Przegląd wymagań

    Przegląd kluczowych wymagań i standardów, takich jak NIS2, IEC 62443, NIST CSF oraz najlepsze praktyki branżowe.

    Jak to działa?

    Skuteczne zarządzanie ryzykiem, szybka ocena stanu bezpieczeństwa oraz zoptymalizowany plan ograniczania ryzyka pomagają chronić sieć i wspierają spełnianie wymogów regulacyjnych, takich jak NIS2 i IEC 62443.

    Skontaktuj się z nami!

    PL-Magda_Siodlo-2000-2000

    WAGO ELWAG sp. z o.o.

    Centrala Spółki

    Napisz do nas

    Masz pytania? Chętnie pomożemy.