Tematy

WAGO Cybersecurity Management

  • 6/13/2025
  • MM-522050_GWA_Cybersecurity_Management_US_2000x1125

    Pełna kontrola nad bezpieczeństwem sieci

    WAGO Cybersecurity Management centralizuje monitorowanie instancji Cybersecurity Network Sight we wszystkich lokalizacjach, upraszczając zarządzanie instalacjami przemysłowymi w skali całego przedsiębiorstwa. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi webowemu rozwiązanie zapewnia spójny obraz poziomu bezpieczeństwa i ryzyka, obejmujący status systemów, ocenę ich kondycji, protokoły sieciowe, alarmy oraz oceny ryzyka. Wykorzystuj oparte na danych zarządzanie ryzykiem sieciowym i zyskaj cenne informacje z analiz trendów oraz sugestii dotyczących optymalizacji.

    Twoje korzyści

    Jedna centralna platforma dla pełnej kontroli nad bezpieczeństwem: sprawdź, jak WAGO Cybersecurity Management pomaga zwiększyć wydajność infrastruktury OT i skutecznie budować jej cyberodporność.

    MM-522050_GWA_Icon_Cybersecurity_Angriffssimulation_2000x1125

    Przegląd zagrożeń

    Aktualizuj informacje o zagrożeniach dla wielu instancji WAGO Cybersecurity Network Sight za pomocą jednego kliknięcia.

    MM-522050_GWA_Icon_Cybersecurity_Schluesselindikatoren_2000x1125

    Centralne zarządzanie alarmami

    Wyświetlaj skonsolidowany widok wszystkich alarmów pochodzących ze wszystkich instancji WAGO Cybersecurity Network Sight.

    MM-522050_GWA_Icon_Cybersecurity_Mitigation_2000x1125

    Zdalne tworzenie kopii zapasowych

    WAGO Cybersecurity Management umożliwia planowanie kopii zapasowych poszczególnych instancji WAGO Cybersecurity Network Sight oraz, w razie potrzeby, przywracanie danych.

    MM-522050_GWA_Icon_Cybersecurity_Durchfuehrung_2000x1125

    Scentralizowana i bezpieczna łączność

    Połączenia z WAGO Cybersecurity Management są chronione i szyfrowane, a zastosowanie komunikacji jednokierunkowej wspiera bezpieczną segmentację środowisk OT.

    MM-522050_GWA_Icon_Cybersecurity_user verwaltung_2000x1125.jpg

    Uprawnienia i użytkownicy

    Integracja z Active Directory umożliwia zarządzanie użytkownikami z wykorzystaniem ról oraz szczegółowo definiowanych uprawnień.

    Zautomatyzowane zarządzanie ryzykiem oparte na danych

    Na podstawie centralnie gromadzonych danych system WAGO Cybersecurity Management automatycznie tworzy oceny ryzyka zarówno dla poszczególnych lokalizacji, jak i dla całej organizacji.
    Dzięki temu zawsze otrzymujesz aktualne i istotne analizy wspierające realizację strategii bezpieczeństwa.

    MM-522050_GWA_Cybersecurity_datengesteuertes-Risikomanagement_2000x1125.jpg


    Z centralnej lokalizacji (SOC, centrali lub MSSP) system WAGO Cybersecurity Management nadzoruje i koordynuje gromadzenie danych przez wszystkie instancje WAGO Cybersecurity Network Sight.

    Są one centralnie wzbogacane, konsolidowane oraz przekształcane w obrazy sieciowe, zarówno dla poszczególnych lokalizacji, jak i dla całej organizacji. Dane te są następnie wykorzystywane do przeprowadzania kompleksowych ocen ryzyka dla poszczególnych lokalizacji i przedsiębiorstw na platformie WAGO Cybersecurity Analysis.

    Skontaktuj się z nami!

    PL-Magda_Siodlo-2000-2000

    WAGO ELWAG sp. z o.o.

    Centrala Spółki

    Napisz do nas

    Masz pytania? Chętnie pomożemy.