Tematy

WAGO Cybersecurity Network Sight

  • 6/13/2025
  • MM-522050_GWA_Cybersecurity_widoczność_sieci_2000x1500

    Widoczność sieci i wykrywanie anomalii

    WAGO Cybersecurity Network Sight zapewnia pełną przejrzystość środowisk OT, umożliwiając wgląd w topologię sieci, wykorzystywane urządzenia oraz potencjalne podatności. Zaawansowane funkcje, takie jak wykrywanie anomalii, zarządzanie alertami i monitorowanie polityk bezpieczeństwa, wspierają ochronę infrastruktury krytycznej oraz środowisk przemysłowych.

    Twoje korzyści

    WAGO Cyber-Security Network Sight zapewnia scentralizowany wgląd w informacje o całym środowisku OT, zwiększa poziom jego bezpieczeństwa i wspiera zgodność z aktualnymi regulacjami i standardami cyberbezpieczeństwa.

    MM-522050_GWA_Icon_Cybersecurity_Automatische-Erkennung_2000x1125

    Automatyczne wykrywanie zasobów sieciowych

    Automatyczne rozpoznawanie urządzeń i mapowanie struktury sieci wraz z modelowaniem typowych wzorców komunikacji

    MM-522050_GWA_Icon_Cybersecurity_Netzwerkanalyse_2000x1125

    Pasywna analiza sieci

    Analiza ruchu sieciowego oparta na technologii DPI (Deep Packet Inspection), prowadzona bez ingerencji w pracę systemu i bez przerywania bieżących procesów

    MM-522050_GWA_Icon_Cybersecurity_Netzwerkueberwachung_2000x1125

    Scentralizowany monitoring

    Nadzór nad segmentowanymi sieciami z poziomu jednej aplikacji dzięki rozwiązaniu WAGO Cybersecurity Collector

    Pełna widoczność infrastruktury

    Centralny nadzór nad wszystkimi instalacjami Network Sight za pośrednictwem Cybersecurity Management

    Analiza wektorów ataku

    Wczesne wykrywanie luk bezpieczeństwa oraz możliwych ścieżek ataku na systemy i sieci OT

    MM-522050_GWA_Icon_Cybersecurity_Konfigurationsueberwachung_2000x1125

    Konfiguracje pod kontrolą

    Ciągłe monitorowanie konfiguracji np. sterowników PLC oraz innych komponentów sieciowych

    Jak to działa?

    Pasywne skanowanie całego ruchu w sieci OT powoduje, że WAGO Cybersecurity Network Sight tworzy wizualny model sieci obejmujący wszystkie urządzenia, protokoły komunikacyjne i połączenia.
    Tutaj dowiesz się, jak to działa:

    Nasze rozwiązania sprzętowe

    Skuteczna ochrona sieci zaczyna się od odpowiednio dobranego sprzętu. W zależności od wielkości i złożoności infrastruktury WAGO Cybersecurity Network Sight może wykorzystywać trzy komponenty sprzętowe:

    MM-522050_GWA_Cybersecurity_p_0752-9813_000_pef1_xx_2000x1125

    Komputer WAGO Edge, nr katalogowy 752-9813

    Do sieci średniej wielkości, takich jak np. całe budynki

    MM-522050_GWA_Cybersecurity_p_ur_0752_9800_000_xx_2000x1125

    Komputer WAGO Edge, nr katalogowy 752-9800

    Do małych sieci

    MM-522050_GWA_Cybersecurity_GettyImages-182175512_2000x1125

    Szafa rack 19″

    Do dużych sieci, takich jak np. zakłady produkcyjne

    Skontaktuj się z nami!

    PL-Magda_Siodlo-2000-2000

    WAGO ELWAG sp. z o.o.

    Centrala Spółki

    Napisz do nas

    Masz pytania? Chętnie pomożemy.