Referencja

Cyberodporność na pełnym morzu

MM-564952_new_website_page_reference_Cybersecurity_SCHOTTEL_CS_Awareness_Cover_2000x1125

Pewna droga do klasyfikacji statku z WAGO Security Consulting

Cyberataki na systemy morskie stają się coraz większym zagrożeniem. Współczesne statki są wysoce zautomatyzowanymi, skomunikowanymi cyfrowo systemami, które coraz częściej stają się celem cyberprzestępców. Manipulacja danymi nawigacyjnymi, blokada systemów sterowania napędem czy przejęcie kontroli nad siecią pokładową przestały być jedynie hipotetycznym zagrożeniem. Liczba cyberataków w sektorze morskim stale rośnie, narażając na niebezpieczeństwo nie tylko infrastrukturę techniczną, lecz także bezpieczeństwo załogi oraz ciągłość globalnych łańcuchów dostaw.

Odpowiedzią branży na te wyzwania są międzynarodowe wytyczne i normy, takie jak IEC 62443 oraz IACS UR E26 i UR E27, nakazujące systematyczne wzmacnianie bezpieczeństwa wszystkich systemów IT i OT. Ich celem jest zapewnienie ochrony systemów morskich przed cyberzagrożeniami na każdym etapie cyklu życia, od projektu po uruchomienie oraz eksploatację. To złożony proces, wymagający specjalistycznej wiedzy, kompleksowego podejścia i ścisłej współpracy wszystkich zaangażowanych stron.

MM-564952_new_website_page_reference_Cybersecurity_SCHOTTEL_Consulting_2000x1125

Zabezpieczenie steru strumieniowego: pilotaż SCHOTTEL i WAGO

Cyberbezpieczeństwo nie zaczyna się na pokładzie statku, lecz już na etapie projektowania systemów na lądzie. Dlatego WAGO we współpracy ze specjalistą w dziedzinie systemów napędowych, firmą SCHOTTEL, uruchomiło projekt pilotażowy przygotowujący systemy morskie do spełnienia aktualnych wymagań w zakresie cyberbezpieczeństwa.


Tematem projektu było kompleksowe zabezpieczenie systemu sterowania sterem strumieniowym. Zadanie wymagało spełnienia rygorystycznych wymagań wynikających m.in. z międzynarodowej normy IEC 62443 oraz wytycznych IACS dla sektora morskiego.

MM-564952_new_website_page_reference_Cybersecurity_SCHOTTEL_Service_2000x1125

Od audytu do skutecznej ochrony OT

Celem projektu było sprawdzenie istniejącego systemu pod kątem potencjalnych luk w zabezpieczeniach oraz jego dostosowanie do wymagań obowiązujących norm. Przeanalizowano wszystkie interfejsy i ścieżki komunikacyjne, aby zidentyfikować możliwe wektory ataku.


WAGO Security Consulting zapewniło kompleksową ochronę sieci OT, od audytów, wykrywania anomalii aż po projektowanie i wdrażanie dopasowanych koncepcji ochrony.

WAGO Security Consulting wspiera i koordynuje współpracę między SCHOTTEL a pozostałymi partnerami projektu, aby zapewnić zgodność z wytycznymi IACS oraz wysoki poziom odporności całego systemu.

Jens Sparmann, Specjalista ds. systemów bezpieczeństwa w WAGO
pl_four steps to safe_marine technology_2000x1125

Cztery kroki do cyberbezpieczeństwa systemów morskich

Analiza i wdrożenie na podstawie się na 4-etapowego modelu, który sprawdza się także w przypadku innych projektów:

1. Ocena ryzyka: wstępna identyfikacja potencjalnych zagrożeń i podatności na poziomie całego system
2. Zarządzanie zasobami: inwentaryzacja wszystkich istotnych komponentów oraz ich ścieżek komunikacyjnych
3. Segmentacja: podział systemu na strefy bezpieczeństwa o zróżnicowanych wymaganiach dotyczących zabezpieczeń
4. Opracowywanie i testowanie środków ochrony: wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń technicznych oraz ich weryfikacja za pomocą ukierunkowanych testów



marine_steuerraum_1_gettyimages-169263598_2000x2000

W ramach projektu SCHOTTEL zastosował sterownik PFC200 firmy WAGO, który spełnia wymagania standardu IACS UR E27 dla środowisk morskich.

Kompas cyberbezpieczeństwa

Najpierw przeprowadzono analizę ryzyka, a następnie inwentaryzację zasobów (Asset Management) w celu identyfikacji wszystkich krytycznych komponentów. Kolejnym krokiem był podział systemu na strefy bezpieczeństwa oraz ocena potencjalnych zagrożeń. Na tej podstawie partnerzy projektu dobierali odpowiednie środki ochrony i weryfikowali ich skuteczność w praktyce.


W ramach projektu SCHOTTEL zastosował sterownik PFC200 firmy WAGO, który spełniał wymagania standardu IACS UR E27 dla środowisk morskich. Na każdym etapie procesu WAGO Security Consulting zapewniało wsparcie eksperckie, przeprowadzając szczegółowe analizy i wdrażając konkretne rozwiązania służące ochronie infrastruktury OT. Wspólne działania zaowocowały opracowaniem przejrzystego, sprawdzonego procesu, który w przyszłości można przenieść na inne systemy. To wyraźny kurs w stronę bezpieczeństwa cyfrowego na morzu!

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Napisz do nas

Masz pytania? Chętnie pomożemy.