loesungen_explosionsschutz_gettyimages-516574318_2000x1125.jpg

Produkty do ochrony przeciwwybuchowej

Nasze produkty do ochrony przeciwwybuchowej można ze sobą łączyć. Dzięki temu zyskujesz bezpieczny, ekonomiczny i spójny system dla całej produkcji – zarówno do obszarów niezagrożonych wybuchem, jak i do obszarów Ex. WAGO oferuje dokładnie to, czego potrzebują projektanci i integratorzy systemów, również w zakresie rozwiązań na indywidualne zamówienie.

Zastosowanie ochrony przeciwwybuchowej w automatyce

Przystosuj maszyny i instalacje do pracy w atmosferze wybuchowej i zwiększ ich efektywność dzięki modułom WAGO I/O System 750 oraz 750 XTR – bezpiecznie, niezawodnie i ekonomicznie. Moduły WAGO I/O System 750 oraz 750 XTR są przeznaczone do pracy zarówno w obszarach niezagrożonych wybuchem, jak i takich, w których to zagrożenie występuje. WAGO I/O System 750 to system, który zainstalowany w strefie 2/22 umożliwia bezpieczne, proste i ekonomiczne podłączanie czujników i elementów wykonawczych stref 0/20 i 1/21. Opracowane w tym celu niebieskie moduły Ex i tworzą segment iskrobezpieczny, który – wbudowany w standardowy węzeł – zapewnia użytkownikowi wszystkie zalety nowoczesnej sieci obiektowej.

Zalety:

  • dopuszczone do zastosowania w strefie 2/22 do integracji iskrobezpiecznych sygnałów z obiektu aż do strefy 0/20

  • możliwość stosowania na całym świecie dzięki certyfikacji ATEX, IECEx, NSI/ISA, INMETRO

  • iskrobezpieczne wejścia safety

  • odpowiednie do zastosowań o wymaganym poziomie bezpieczeństwa SIL 3, kat. 4/ PL e PROFIsafe



Pytania i odpowiedzi

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1125px.jpg

WAGO I/O System 750 XTR

Automatyzacja tam, gdzie dla innych systemów kończą się możliwości – niezawodnie i ekonomicznie aż do strefy zagrożenia wybuchem 0/20!

WAGO I/O System 750/753

Rozproszone moduły peryferyjne do wszystkich aplikacji: zdalny system I/O obejmujący ponad 500 modułów I/O i interfejsów sieciowych realizuje wszystkie funkcje wymagane w automatyce – w każdej sieci obiektowej.

Zastosowanie ochrony przeciwwybuchowej w elektrotechnice

WAGO oferuje szeroką gamę produktów zaprojektowanych specjalnie do pracy w trudnych warunkach w środowisku gazowym, pyłowym lub górniczym w celu zapewnienia bezpiecznego połączenia elektrycznego w obszarach zagrożonych wybuchem. Od zastosowań w szafie sterowniczej, poprzez podłączanie uradzeń, aż po montaż z zastosowaniem złączek instalacyjnych – produkty WAGO spełniają wszystkie normatywne wymagania i redukują koszty eksploatacji dzięki technice połączeń, która nie wymaga serwisowania i jest odporna na wibracje.

Pytania i odpowiedzi

durchgangsklemmen_2000x1125px.jpg

Złączki listwowe TOPJOB® S

Niewymagające serwisowania złączki listwowe z dopuszczeniem Ex e I/II.

X-COM®S-SYSTEM

Do zastosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem o stopniu ochrony przeciwwybuchowej „nA“.

Złączki i złącza do PCB

Dla bezpiecznego podłączenia płytki obwodu drukowanego w obszarach zagrożonych wybuchem.

Złączki instalacyjne; seria 221; Ex

Złączki instalacyjne z serii 221 do zastosowań w obszarach zagrożonych wybuchem.

Przetworniki pomiarowe, przekaźniki i zasilacze z aprobatą Ex

Kiedy sprawy się komplikują: nasze moduły przekaźnikowe i przetworniki pomiarowe nie tylko spełniają wymogi kategorii urządzeń 3 G/D; mają one również tylko 6 mm szerokości i dlatego doskonale nadają się do przebudowy/uzupełniania istniejących systemów. Można je w łatwy sposób skonfigurować za pomocą mikroprzełączników DIP. Dzięki zastosowaniu techniki zacisku Push-in CAGE CLAMP® zapewniają one również odporność na wibracje. WAGO oferuje również zasilacze do zastosowania w obszarach zagrożonych wybuchem: trzy modele z serii Eco, napięcie wyjściowe 24 V DC oraz prąd wyjściowy o wartości aż do 5 A. Dzięki uzyskaniu aprobat ATEX oraz IEC Ex zasilacze mogą być stosowane w obszarach zagrożonych wybuchem w strefie 2.

Przetworniki pomiarowe

Dopuszczone do zastosowania w strefie 2 oraz w górnictwie.

Przekaźniki i optoseparatory

Wybór przekaźników z aprobatą Ex.

Zasilacze

Dowiedz się więcej o naszych zasilaczach Eco dopuszczonych do zastosowania w strefie 2.

loesungen_explosionsschutz_iStock_000056635768_Medium_2000x1125.jpg

Ochrona przeciwwybuchowa

Przepisy zobowiązują producentów i projektantów instalacji, w których bezpieczeństwo ma szczególne znaczenie, do stosowania środków ochrony przeciwwybuchowej. Chodzi tu nie tylko o bezpieczeństwo ludzi, lecz również o bezawaryjny przebieg procesów produkcyjnych i ochronę środowiska.

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Dowiedz się więcej:

Masz pytanie? Chętnie pomożemy.