Tematy

Stworzony do aplikacji dla zastosowań zewnętrznych

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR został opracowany z myślą o wymagających aplikacjach do zastosowań zewnętrznych: nawet w ekstremalnych temperaturach, czy dużych obciążeniach mechanicznych i elektromagnetycznych (występujących na przykład na statkach, rafineriach lub stacjach średniego napięcia). Seria 750 XTR potrafi zapewnić dużą sprawność urządzeń.

Systemy automatyki do instalacji przemysłowych pracują zazwyczaj na obszarze chronionym i z reguły są umieszczane w konwencjonalnych szafach sterowniczych w mniej lub bardziej ogrzewanych obiektach. Takie mało wymagające warunki środowiskowe nie są dużym wyzwaniem dla sprzętu. Sytuacja wygląda inaczej w przypadku urządzeń do zastosowań zewnętrznych. Systemy automatyki muszą pracować bezpiecznie i niezawodnie nawet w najtrudniejszych warunkach, na przykład przy dużych różnicach temperatur, występowaniu zakłóceń elektromagnetycznych lub dużych wibracji.

Stworzony, bo stawiać czoła przeciwnościom

Typowe aplikacje do zastosowań zewnętrznych można znaleźć w rozległych stacjach pomp obsługujących systemy doprowadzania wody i odprowadzania ścieków, w przemyśle petrochemicznym, infrastrukturze przybrzeżnej, na platformach wiertniczych ropy i gazu, w transporcie rurociągowym, rafineriach, na statkach, elektrowniach wiatrowych oraz instalacjach fotowoltaicznych, czy też stacjach transformatorowych. Do tej pory systemy automatyki pracujące w tego typu obszarach zastosowań wymagały dodatkowych urządzeń, mających na przykład na celu zapewnienie właściwej klimatyzacji czy izolacji, bądź też zastosowania szafy sterowniczej o wysokim stopniu ochrony. Chyba, że sam system, dzięki specyficznej konstrukcji, jest już przystosowany do większych obciążeń i pracy w trudnych warunkach środowiskowych.

Do każdego zastosowania odpowiedni produkt

Najlepszym przykładem jest WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR. Dzięki konstrukcji opracowanej specjalnie z myślą o szczególnie wymagających aplikacjach, jest bardziej wytrzymałą wersją sterownika WAGO-I/O-SYSTEM 750. Jest wytrzymały na warunki atmosferyczne, napięcia udarowe, zakłócenia i wibracje, a oprócz tego oferuje wszystkie zalety standardowego systemu automatyki WAGO: dużą elastyczność i modularność na niewielkiej przestrzeni! Po ciemnoszarym kolorze modułów łatwo rozpoznać warianty XTR systemu 750. Do nowych produktów z serii 750 XTR zalicza się kompaktowy i wydajny PFC200 z systemem operacyjnym Linux®, pracującym w czasie rzeczywistym. Sterownik jest dostępny w dwóch wersjach rozbudowy z różną ilością interfejsów komunikacyjnych. Oba warianty są dostępne jako sterowniki do telesterowania, które oprócz protokołów do teletransmisji IEC 60870-5-101, -103 i -104, IEC 61850, IEC 61400-25, wspierają również DNP3. Sterowniki do telesterowania PFC200 umożliwiają m.in. szyfrowanie poprzez IPsec i OpenVPN, dzieki czemu spełniają wymogi najbardziej rygorystycznych standardów bezpieczeństwa.

Moduły pomiaru mocy 3-fazowej w trzech wariantach

Oprócz nowych sterowników, paletę zastosowań WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR poszerza przede wszystkim moduł pomiaru mocy 3-fazowej. Jest on dostępny w trzech wariantach: do pomiaru przetwornikami prądu przy maksymalnym prądzie pomiarowym 1 A lub 5 A i do pomiaru cewką Rogowskiego. Na podstawie pomiarów w obrazie procesu udostępniane są - bez zaangażowania dużej mocy obliczeniowej systemu sterowania - wszystkie wartości pomiarowe: moc bierna, pozorna, czynna, zużycie energii, współczynnik mocy, kąt przesunięcia fazowego, częstotliwość oraz przekroczenie lub spadek poniżej wartości napięcia i prądu względem wartości znamionowych. Dzięki tym informacjom i analizie wyższych harmonicznych do 41 harmonicznej, moduł pomiaru mocy 3-fazowej umożliwia przeprowadzenie obszernej analizy zasilania.

Zastosowanie w trudnych warunkach środowiskowych

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR jest wytrzymały na szczytowe wartości napięcia, które mogą pojawiać się np. w następstwie przepięć łączeniowych i usterek w sieci zasilającej, przejściowych impulsów zakłócających w czasie burzy, czy regulacji przy narastaniu napięcia wyjściowego zasilaczy po dużych zmianach obciążenia. System ten spełnia podwyższone wymagania w zakresie wytrzymałości napięciowej zgodnie z EN 60870-2-1. Oznacza to, że podwyższona wytrzymałość napięciowa rzędu 1 kV (klasa VW1 dla modułów z napięciem zasilania < 60 V) i 5 kV (klasa VW3 dla modułów z napięciem zasilania ≥ 60 V) zapewnia bezawaryjną pracę systemu automatyki, gdyż elektronika jest chroniona przed zakłóceniami. Zoptymalizowana charakterystyka EMC serii 750 XTR pozwala na uniknięcie emisji zakłóceń, dzięki czemu możliwe jest jego zastosowanie nawet w bezpośrednim sąsiedztwie czułych systemów zewnętrznych. System charakteryzuje się wytrzymałością na wibracje o wartości 5g i długotrwałą wytrzymałością na udary 25g. Dzięki odporności na ekstremalne obciążenia mechaniczne jest on chętnie wybierany do zastosowań w gondolach elektrowni wiatrowych, czy też maszynach drążących tunele – a więc w aplikacjach generujących silne wibracje. WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR może pracować na wysokości 5000 m n.p.m., a zatem doskonale radzi sobie w rozrzedzonym powietrzu stacji wysokogórskich.

Mniej pracy dla projektantów

W takich warunkach środowiskowych konwencjonalne systemy automatyki muszą być umieszczone w klimatyzowanych i odpowiednio chronionych szafach sterowniczych. Wymaga to większych nakładów na budowę instalacji, generuje dodatkowe koszty, a przy obciążeniach EMC wymusza zastosowanie specjalnych środków montażowych w specjalnych szafach sterowniczych. W przypadku WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR ten problem nie istnieje. Dzięki przystosowaniu do rozszerzonego zakresu temperatur od –40 °C do +70 °C system można zabudować w tradycyjnych szafach lub skrzynkach sterowniczych. W tym przypadku można zrezygnować zarówno z klimatyzacji, jak i specjalnych środków mających na celu tłumienie wibracji i ochronę EMC. Pozwala to oszczędzić koszt prac inżynierskich, stosowanych komponentów i montażu. Stosując serię 750 XTR zamiast konwencjonalnych komponentów, projektanci mogą liczyć na znaczne ułatwienia.

Autor: Manfred Kühme | WAGO