Seria 750 XTR jest rozwiązaniem, które od 2014 roku rozszerza możliwości eksploatacji maszyn i instalacji pod względem wytrzymałości na warunki środowiskowe i zakłócenia, a zatem zapewnia większą elastyczność aplikacji.
W temperaturze sięgającej -40 °C mrozu i w upale 70 °C, przy wibracjach do 5g lub na wysokości nawet 5000 m n.p.m. – WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR może pracować wszędzie. Charakteryzuje on się także zwiększoną wytrzymałością na napięcia udarowe i odpornością na zakłócenia zgodnie z EN 60870-2-1.
Seria 750 XTR była od samego początku rozwijana i optymalizowana z myślą o użytkownikach na całym świecie. Najmłodszy produkt z serii 750 XTR wyznacza nowe obszary zastosowań. Jedno jest pewne: nowe iskrobezpieczne moduły I/O są odporne nie tylko na mróz i upał, lecz także mogą pracować w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.
Jeszcze większa elastyczność: 750 XTR:
eXTRemalny zakres temperatur: -40 °C … +70 °C
eXTRemalna odporność na napięcia udarowe i zakłócenia (zgodnie z EN 60870-2-1)
eXTRemalna odporność na wibracje 5g (zgodnie z EN 60068-2-6)
eXTRemalna odporność na wstrząsy 25g (zgodnie z IEC 60068-2-27)
eXTRemalne iskrobezpieczeństwo (odczyt sygnałów ze strefy 0 i 1)
krótkotrwała kondensacja: zgodnie z klasą 3K7 (zgodnie z IEC EN 60721-3-3)
maks. wysokość: do 5000 m n.p.m.
aprobaty: UL, ANSI/ISA, ATEX/IECEx, przemysł morski (DNV GL, ABS,…)
miejsce zastosowania: strefa 2/22