Tematy
Parametryzacja zamiast programowania

System WAGO do zarządzania danymi o zużyciu energii, składający się z modularnych sterowników z oprogramowaniem, odczytuje dane pomiarowe z różnych urządzeń, oraz wielkości wpływających na monitorowanie energii. Następnie przetwarza je w celu dalszych analiz, archiwizacji i raportowania.

Oprogramowanie automatycznie rozpoznaje rozmaite sygnały z przyłączonych liczników i czujników. Dzięki prostej parametryzacji udostępnia je narzędziom analitycznym.

Modularny system WAGO to solidna podstawa dla Twoich oszczędności

  • system sterowania i moduły wejść
  • wygodne aplikacje oprogramowania
  • komponenty do pomiaru energii elektrycznej
  • prosty proces konfiguracji i uruchamiania
  • dostęp do danych i wizualizacja
  • tylko pięć kroków do osiągnięcia oszczędności

Parametryzacja

Komponenty do zarządzanie danymi o zużyciu energii

Efektywność jest prosta!

Nasze rozwiązania z zakresu zarządzania danymi o zużyciu energii, niezawodnie wspierają proces zapisu i wizualizacji danych pomiarowych z różnych urządzeń i wielkości wpływających na monitorowanie energii.

Korzyści:

  • rozwiązanie gotowe w kilku prostych krokach
  • nie musisz być programistą
  • dla każdej branży

Sterownik WAGO - szybka instalacja

Dowiedz się, w jaki sposób w kilku prostych krokach zainstalować nasz sterownik do zarządzania danymi o zużyciu energii.

Korzyści:

  • proste wymagania systemowe
  • szybka konfiguracja adresu IP
  • łatwy transfer oprogramowania
  • proste instalowanie rozszerzeń aplikacji

System sterowania i moduły wejść

  • efektywny system sterowania z wbudowanym serwerem WWW
  • podłączenie przez ETHERNET do istniejących sieci lub rutera WLAN
  • różnorodność modułów wejść dwustanowych i analogowychdo pomiaru mocy 3-fazowej
  • interfejsy do przyłączania liczników M-Bus i komunikujących się radiowo czujników EnOcean

Wygodne aplikacje oprogramowania

  • łatwe przyporządkowywanie specyficznych danych z liczników i czujników
  • wygodne rejestrowanie danych, zgodnie z wymaganiami użytkownika
  • przejrzysta kontrola funkcjonalności za pomocą wizualizacji danych pomiarowych
  • automatyczne rozpoznanie rozszerzenia sprzętowego

Komponenty do pomiaru energii elektrycznej

  • przekładniki prądowe do podłączania urządzeń elektrycznych o różnych prądach znamionowych
  • komponenty do łatwego modernizowania istniejących instalacji
  • odgałęźniki potencjałowe do pomiaru napięcia

Prosty proces konfiguracji i uruchamiania

  • automatyczne rozpoznawanie podłączonych modułów I/O
  • przejrzyste strony konfiguracyjne o jasnej strukturze
  • nie musisz być programistą

Dostęp do danych i wizualizacja

  • cykliczna rejestracja danych nawet z 80 kanałów
  • wygodny wybór punktu pomiaru danych poprzez „Data Picker“
  • łatwy eksport przeglądu rejestrowanych kanałów do dokumentacji punktów pomiarowych jako dane CSV
  • możliwe elastyczne ustawianie cyklu zapisu danych
  • wizualizacja skonfigurowanych punktów danych poprzez Dataplotter w postaci wykresu liniowego lub słupkowego
energiemanagement_titel-5-schritte_2000x2000.jpg
Tylko 5 kroków

Twoja droga do oszczędności

1. wybór sprzętu

2. pobranie oprogramowania „Zarządzanie danymi o zużyciu energii“ i wgranie go do sterownika aplikacyjnego

3. montaż sprzętu

4. konfiguracja sygnałów wejściowych

5. połączenie z oprogramowaniem „Zarządzanie danymi o zużyciu energii", SCADA lub narzędziami do analizy (transmisja danych poprzez MODBUS lub FTPs)

pfc200_750-8202_000-022_2000x2000.jpg
Produkty

Sterownik aplikacyjny PFC 200

Sterownik aplikacyjny PFC 200 jest podstawowym sprzętem, na którym zaimplementowana jest aplikacja "Zarządzanie danymi o zużyciu energii".

WAGO w praktyce

Informacje o zarządzaniu danymi o zużyciu energii

WAGO jako partner i lider innowacji realizuje wiele interesujących projektów. Poznaj nasze kreatywne i skuteczne rozwiązania z zakresu zarządzania danymi o zużyciu energii.

Zarządzanie danymi o zużyciu energii - materiały do pobrania

Na tej stronie znajdziesz materiał informacyjny, dokumentację dot. zarządzania danymi o zużyciu energii oraz informacje o przetargach