Referencje

Energooszczędna fabryka porcelany

  • 5/3/2018
  • Producent porcelany BHS tabletop AG zainwestował w nową elektrociepłownię w Schönwaldzie, zmodernizował częściowo system dystrybucji ciepła oraz zainstalował centralny system sterowania, gwarantujący większą niezawodność. Wszystkie te działania doprowadziły do znacznych oszczędności energii w firmie.

    Codziennie 200 milionów ludzi w ponad 100 krajach korzysta z porcelany firmy BHS Tableop AG. Światowy lider na rynku profesjonalnej porcelany z siedzibą w Selb w Bawarii sprzedaje rocznie pod markami Bauscher, Tafelstern i Schönwald około 40 milionów sztuk zastawy stołowej. Produkty firmy trafiają do branży cateringowej, hoteli, linii lotniczych i żeglugowych, stołówek firmowych, restauracji sieciowych, domów spokojnej starości i szpitali. Proces wypalania porcelany wymaga dużych ilości energii. Aby ograniczyć jej zużycie, firma gruntownie zmieniła sposób produkcji. Działania te zaowocowały obniżeniem zużycia energii o jedną trzecią w ciągu ostatnich 15 lat. Pozwoliło to również na znaczne ograniczenie emisji dwutlenku węgla w procesie produkcji.

    Systematyczne zarządzanie energią

    W 2012 roku firma BHS jako pierwsza na świecie w branży porcelany uzyskała certyfikat zgodności z wytycznymi normy DIN EN ISO 50001 i od tego czasu przechodzi pomyślnie kolejne certyfikacje. W ten sposób firma wdrożyła procedurę zarządzania energią oraz spełniła wymagania prawne w tym zakresie na długo przed tym, zanim stały się one obowiązkowe.

    Ponadto w 2011 roku BHS uzyskał certyfikat zgodności z międzynarodową normą dla systemów zarządzania środowiskowego DIN EN ISO 14001:2015.

    referenz_bhs_tabletop_porcelain_energiemangement_x1_2000x1500.jpg

    BHS energy manager Thomas Tröger explains his company’s efficiency concept.

    BHS spełnia również nowoczesne standardy w zakresie wytwarzania energii. Dobrym przykładem działań w tym obszarze jest uruchomiona w 2016 roku, w zakładzie w Schönwald, elektrociepłownia z magazynem buforowym i wymiennikiem ciepła spalin. „Wykorzystujemy ją do produkcji 70 procent energii elektrycznej i 70-80 procent ciepła" – wyjaśnia Thomas Tröger, menedżer ds. energii w BHS.

    W ramach projektu modernizacji energetycznej dokonano również częściowej modernizacji systemów dystrybucji ciepła. Centralny system sterowania obejmuje obecnie autonomiczne stacje i poziomy operacyjne oraz zintegrowany z systemem sterowania serwer alarmowym z funkcją powiadamiania za pomocą wiadomości SMS. Pomaga to zwiększyć niezawodność działania. Ponadto centralny system sterowania reguluje temperaturę zasilania, steruje wszystkimi pompami i dostarcza ciepło do wszystkich obszarów.

    W systemach zarządzania energią mierzone jest wiele wartości. Dane te są pozyskiwane za pośrednictwem interfejsów impulsowych lub protokołów takich ja M-Bus czy Modbus. Następnie są one zapisywane i przekazywane dalej np. z wykorzystaniem OPC UA do dalszej analizy. Bazując na bieżących pomiarach sterownik może wyliczyć optymalne parametry pracy systemu.

    referenz_bhs_tabletop_porcelain_energiemangement_x2_2000x1500.jpg

    WAGO components control the heat distribution in the porcelain factory.

    Przebudowę systemu powierzono firmie TPN Service GmbH & Co KG. „Koncepcja sterowania oparta jest na przemysłowym sterowniku WAGO" – wyjaśnia dyrektor zarządzający Marco Puchalski. „Mieliśmy już z nim dobre doświadczenia przy poprzednich zleceniach, zwłaszcza jeśli chodzi o elastyczność i niezawodność, ale także o cenę.“

    W Schönwaldzie TPN zainstalował trzy nowe centra informacyjne (ISP) i przebudował jedno istniejące. W każdej szafie sterowniczej zastosowano sterownik z zasilaczem bezprzerwowym (UPS), switch światłowodowy oraz lokalny serwer do wizualizacji i logowania z panelem dotykowym. Redundantne oprzewodowanie światłowodowe z protokołem Spanning Tree Protocol (STP) zapewnia najwyższą możliwą niezawodność. Dodatkowo serwery do wizualizacji i logowania stale się synchronizują, dzięki czemu wszystkie urządzenia mają te same dane. Można je monitorować i obsługiwać z każdej stacji, a w razie awarii wymienić.

    Centra informacyjne komunikują się ze sobą za pomocą standardowej sieci światłowodowej. Dzięki temu przesyłanie danych na odległość nawet do 400 metrów nie stanowi problemu. Obsługa i monitorowanie odbywa się za pośrednictwem lokalnego, prywatnego serwera WWW z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu, co pozwala również na zdalne sterowanie przez VPN.

    Zintegrowane z front-endem funkcje „intelliBuilding Logging“ i „Documentation“ umożliwiają podgląd danych w czasie rzeczywistym i sprawiają, że dokumentacja, schematy obwodów, schematy sieciowe i karty danych są zawsze dostępne, co znacznie ułatwia konserwację i obsługę. Prosty w obsłudze interfejs użytkownika, obejmujący przypisywanie grup i sterowanie czasem, ułatwia zapisywanie indywidualnych czasów pracy dla poszczególnych obszarów w budynku, a tym samym pozwala obniżyć koszty energii.

    System grzewczy w hali produkcyjnej, wybudowanej w 2010 roku, również został podłączony do układu kogeneracyjnego i włączony do systemu sterowania w trakcie remontu w 2016 roku. „Jest to chyba największą zaletą komponentów WAGO, że dzięki różnorodnym interfejsom i bardzo łatwej obsłudze – często przez połączenie wtykowe – ułatwiają one modernizację i rozbudowę istniejących systemów w późniejszym czasie“, mówi Thomas Tröger z BHS. „I dotyczy to nie tylko prostych przycisków, przekaźników czy czujników“ – dodaje Marco Puchalski – „ale także różnych systemów sieci obiektowych innych producentów.“

    Tekst: Stephan Lampe, WAGO

    Zdjęcia: Sebastian Ehrlich, Tema

    Sterowniki bez tajemnic

    Dowiedz się więcej o właściwościach i parametrach technicznych naszych sterowników.

    energiemanagement_titel-3-phasen-leistungsmessmodul_2000x1500.jpg

    3-fazowy kompaktowy miernik mocy

    WAGO-I/O-SYSTEM 750 oferuje pełny, zharmonizowany system, przeznaczony do pomiaru energii.

    stromwandler-und-spannungsabgriffe_s_ur_0855_gruppenbild_001_xx_2000x1500.jpg

    Odgałęźniki potencjałowe

    Błyskawicznie i bez użycia narzędzi: odgałęźniki potencjałowe z serii 855 pozwalają utworzyć na izolowanym przewodzie bezpieczne i komfortowe odejście do pomiaru napięcia.

    stromwandler-und-spannungsabgriffe_p_ur_0855_9450_2000_000_xx_2000x1500.jpg

    Cewka Rogowskiego

    Cewka Rogowskiego z serii 855 to zamknięta cewka powietrzna z podzielnym korpusem oraz niemagnetycznym rdzeniem.

    Skontaktuj się z nami!

    PL-Magda_Siodlo-2000-2000

    WAGO ELWAG sp. z o.o.

    Centrala Spółki

    Dowiedz się więcej: