Nr kat. 750-8202/000-012

Sterowniki PFC200; FG2; 2 x ETHERNET, RS-232/-485

Nr kat. 750-8202/000-012
Sterowniki PFC200; FG2; 2 x ETHERNET, RS-232/-485;
Proszę czekać...
Cena katalogowa za 1 szt. netto*
Na zapytanie
Cena i dostępność po Zalogowaniu
Cena dla klienta za 1 szt. netto*
Na zapytanie
szt./opak. (opak. jedn.): 1 Sztuka/Sztuk
Wpisana przez Ciebie wartość została zaokrąglona
Złożenie zamówienia w ilości mniejszej niż opakowanie jednostkowe nie jest możliwe!
Produkt już istnieje i nie zostanie ponownie dodany. Wprowadź odpowiednią ilość bezpośrednio przy produkcie.
Nieprawidłowy wpis
1

Sterowniki aplikacyjne są tak skonfigurowane, aby pracować z gotową aplikacją przygotowaną przez WAGO. Mają też inny numer katalogowy niż sterowniki standardowe.

Aplikacje są dostępne na naszej stronie internetowej. Można je znaleźć po numerze katalogowym. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji.

Sterowniki mogą być stosowane również z własnymi programami PLC, ponieważ różnią się one od ich standardowych wersji wyłącznie możliwością uruchomienia specjalistycznych aplikacji dostarczonych przez WAGO.

Możliwość programowania zgodnie z IEC 61131‐3

  • Możliwość programowania za pomocą WAGO-I/O-PRO V2.3 lub e!COCKPIT
  • Bezpośrednie podłączanie modułów I/O WAGO
  • 2 x ETHERNET (konfigurowalne); RS-232/-485
  • System operacyjny Linux z RT-Preemption-patch
  • Konfiguracja przy użyciu e!COCKPIT lub przez WWW
  • Bez konieczności serwisowania


Kompatybilne oprogramowanie:
  • Odczyt danych dotyczących maszyny poprzez MTConnect
  • Zarządzanie oświetleniem