Coraz bardziej skomplikowane urządzenia, coraz większa elastyczność procesów produkcyjnych i wysokie wymagania dla zagwarantowania jakości wymagają zastosowania inteligentnych, konfigurowalnych i parametryzowalnych czujników. Ogromna różnorodność wykorzystywanych w nich złącz służących do podłączania do systemu sterowania oraz oprzyrządowania to już nie problem – dzięki IO-Link elementy te zostały sprowadzone do jednego standardu.
Tym samym można teraz w 3-przewodowej technice podłączania transmitować dla każdego urządzenia (czujnika lub elementu wykonawczego) zarówno dane procesowe jako pojedyncze bity, bajty i bloki danych dla danych wejściowych i wyjściowych, jak również dane acykliczne służące do identyfikacji, konfiguracji, parametryzacji i diagnostyki, z prędkością do 230,4 kBd.
Funkcje i parametry wydajności definiowane są poprzez pliki konfiguracyjne dla mastera i podłączanych urządzeń, można je wygodnie modyfikować przy pomocy oprogramowania narzędziowego WAGO-IO-CHECK. W przypadku konieczności wymiany urządzenia, konfigurację i parametryzację można przeprowadzić automatycznie, bez ingerencji personelu serwisowego.
Ułatwia to znacznie projektowanie, instalację i rozruch!
Do modułu mastera WAGO IO-Link 750-657 można podłączyć równocześnie 4 różne urządzenia IO-Link lub standardowe, dwustanowe czujniki/elementy wykonawcze.
Moduł jest wyposażony w 3 zaciski dla każdego z 4 kanałów, przy szerokości obudowy wynoszącej zaledwie 12 mm.