Nowe produkty
Adapter montażowy do wszystkich rodzajów przewodów: seria 221 podbija rozdzielnice

WAGO rozszerza zestaw akcesoriów do złączek instalacyjnych z serii 221 o adapter montażowy. Dzięki niemu, innowacyjne złączki instalacyjne do wszystkich rodzajów przewodów można teraz umieszczać także na szynie montażowej.

Łatwy dostęp i jednoznaczne przyporządkowanie podłączanych przewodów – tego wymagają normy VDE dotyczące urządzeń w rozdzielnicy elektrycznej. Te warunki będą mogli spełnić teraz ci instalatorzy, którzy nie chcą rezygnować ze stosowania złączek instalacyjnych z serii 221 – dzięki nowemu adapterowi montażowemu, zapewniającemu stabilny montaż małych złączek na szynie oraz dodatkowym możliwościom opisu.

Nowy adapter montażowy (221-500) jest przystosowany do wszystkich złączek z serii 221. Można go umieszczać na szynie w położeniu pionowym i poziomym, a w razie potrzeby przykręcić do płaskiej powierzchni. Przedni profil adaptera jest zawsze łatwo dostępny we wszystkich położeniach montażowych. Służy on do umieszczenia samoprzylepnego paska oznacznikowego, dzięki czemu można zapewnić czytelność połączeń w rozdzielnicy, nawet przy modyfikacjach dokonywanych już w trakcie eksploatacji instalacji.

Praktyczna zaleta: otwory pomiarowe zawsze dostępne

Liczne zalety nowego adaptera wynikają z jego konstrukcji: otwarty dostęp z jednej strony zapewnia instalatorowi możliwość bezproblemowego podniesienia dźwigni nawet już zamontowanej złączki. Dzięki temu można podłączać i odpinać przewody przed lub po zamontowaniu adaptera. Konstrukcja zapewnia ponadto stały dostęp do jednego z otworów pomiarowych. Dzięki temu pomiar napięcia jest możliwy nawet wtedy, gdy złączki są umieszczone w adapterze.

Montaż i demontaż złączek nie wymaga użycia narzędzi. Małe zaczepy uniemożliwiają wysunięcie się tych drobnych komponentów z adaptera. Elementy mocujące są skonstruowane w taki sposób, że niemożliwy jest także nieumyślny demontaż złączek.

Kompaktowa i transparentna: wygodniejsza niż poprzedniczka

Złączki instalacyjne z serii 221 są dostępne w wersji 2-, 3- i 5-przewodowej i są przeznaczone do bezpiecznego montażu przewodów linkowych o przekrojach od 0,14 do 4 mm² oraz przewodów jedno- i wielodrutowych o przekrojach od 0,2 do 4 mm². W porównaniu do poprzedzającej ją serii 222, nowa złączka instalacyjna, dzięki mniejszym wymiarom, zapewnia oszczędność miejsca aż o 40%. Przezroczysta obudowa pozwala jednoznacznie zidentyfikować nieodpowiednio zamontowane przewody lub niewłaściwą długość ich odizolowania. Dwa otwory pomiarowe zapewniają wygodne warunki pomiaru, nawet gdy do złączki są podłączone przewody.

221-4+6-mm²_V3_Comp_2000x1500.jpg

To może Cię zainteresować

Powiązane tematy i produkty

Złączki instalacyjne

Oszczędność czasu i kosztów. W rozdzielnicy lub puszce elektroinstalacyjnej. Umożliwiają to zajmujące niewiele miejsca złączki instalacyjne WAGO.

Installationsklemmen_Bühnenbild_2000x1125px.jpg

Złączki listwowe

Połączenie odporne na wstrząsy, proste i niewymagające konserwacji: dzięki sprawdzonej technice zacisku sprężynowego systemy złączek listwowych WAGO zapewniają bezpieczeństwo instalacji.

buehne_reihenklemmensystem_2000x1500.jpg

W najbardziej korzystnym świetle

Od złączek zasilających moduły LED, poprzez komponenty do podłączania opraw oświetleniowych, po system zarządzania energią: WAGO ma w tym zakresie doświadczenie i oferuje rozwiązania, które pomogą użytkownikowi tworzyć efektywne i efektowne systemy oświetleniowe.

wago_brancheneinstiege_lighting_wglow_2000x1500.jpg