buehne_leiterplattenanschluss_ad_2000x2000_3.jpg

Złączki do płytek drukowanych i wielowtyki (PCB)

Różnorodność zastosowań wymaga różnych typów rozwiązań. Dlatego WAGO ma w swojej ofercie szeroką gamę złączek i wielowtyków do płytek drukowanych. Dzięki różnym technikom łączeniowym wykorzystującym zacik sprężynowy zrealizujesz wszystkie zadania na przykład w zakresie układów napędowych, systemów sterowania czy instalacji oświetleniowych.

Zalety:

  • bogactwo wariantów
  • łatwa i pewna obsługa
  • trwałe mocowanie przewodu dzięki technice zacisku sprężynowego
  • oszczędność czasu dzięki montażowi wtykowemu przewodów jednodrutowych i linkowych z tulejką do zacisku Push-in CAGE CLAMP® i PUSH-WIRE®
  • optymalna integracja z procesem produkcyjnym dzięki wariantom do lutowania ręcznego/na fali (THT) i w technologii Reflow (THR i SMT)

Przegląd produktów

Pewne połączenie dzięki technice zacisku sprężynowego

steckverbinder_keyvisual_leistungselektronik_2000x2000_2.jpg

Złączki i wielowtyki do płytek drukowanych dla energoelektroniki

W obszarze energoelektroniki WAGO oferuje dwa warianty złączek i wielowtyków do płytek drukowanych do przewodów o przekrojach 25 mm2 oraz prądu nominalnego 76 A. Kompaktowe i wydajne złączki do płytek drukowanych – z dźwigniami lub bez – są wygodne w obsłudze i stwarzają dogodne warunki montażu. MCS MAXI 16 to pierwszy na świecie wielowtyk z dźwignią przeznaczony dla energoelektroniki.

Zalety:

  • bogate portfolio
  • wtykowy montaż przewodów do zacisku Push-in CAGE CLAMP® bez użycia narzędzi
  • większy zakres podłączanych przewodów i wysoka wytrzymałość prądowa
  • oszczędność kosztów i miejsca dzięki kompaktowym wymiarom złączek
  • poziome i pionowe podejście przewodem względem płytki drukowanej
  • możliwość realizacji pomiaru pod kątem 0° i 90° względem płaszczyzny montażu przewodu
  • szerokie możliwości zastosowań w różnych branżach i aplikacjach
smd-leiterplattenklemme_Serie2060_2000x2000px.jpg

Złączki SMD do płytek drukowanych

Złączki SMD do płytek drukowanych WAGO są optymalnym rozwiązaniem do aplikacji LED, lecz także do zastosowań przemysłowych. Przekonaj się o ich licznych zaletach, takich jak kompaktowość i łatwa obsługa.

Zalety:

  • montaż wtykowy przewodów jednodrutowych, bez użycia narzędzi
  • redukcja cieni dzięki niewielkiej wysokości złączek i białej obudowie
  • pełna integracja z automatycznym procesem montażu dzięki opakowaniu „tape and reel“

p_0250_0212_000_xx_2000x2000.jpg

Złączki do płytek drukowanych

WAGO posiada bogaty wybór złączek do płytek drukowanych, do przewodów o przekrojach od 0,08 do 16 mm2, pozwalających na przyłączenie płytek do urządzeń. W ofercie dostępne są różne typy rozwiązań z wykorzystaniem płytek drukowanych o rastrze metrycznym i calowym od 2,5 do 20 mm.

Zalety:

  • łatwa i pewna obsługa dzięki montażowi wtykowemu przewodów jednodrutowych do zacisku Push-in CAGE CLAMP®
  • duży wybór złączek do płytek drukowanych, umożliwających różny kąt podejścia przewodem względem płaszczyzny montażu oraz różne sposoby otwierania zacisku
  • dowolne kombinacje kolorów w celu jednoznacznego przyporządkowania komponentów
  • łatwa integracja z procesem produkcyjnym dzięki różnym technikom lutowania
  • dostępne warianty do przejścia przez obudowę
MCS-MIDI_2000x2000px.jpg

Wielowtyki do płytek drukowanych

W naszej ofercie dostępne są złączki i wielowtyki do przewodów o przekrojach od 0,08 do 10 mm2. Tym samym zostają spełnione wszystkie warunki do realizacji oprzewodowania systemowego.

Zalety:

  • systemy dostosowane do najbardziej różnorodnych wymagań i zastosowań
  • różnorodność wariantów w ramach poszczególnych systemów, do wszystkich możliwych zastosowań
  • odporna na wstrząsy i niewymagająca serwisowania zacisk sprężynowy
  • rozmiary rastra od 2,5 do 7,62 mm, maks. wytrzymałość prądowa do 41 A
  • wielowtyki do płytek drukowanych na pojedyncze piny lutownicze i listwy pinów
  • dostępne warianty do przejścia przez obudowę
picomax_2000x1500px.jpg

System wielowtyków picoMAX®

Stalowa sprężyna z chromoniklowej stali sprężynowej, a do tego podwójne wykorzystanie siły docisku – dzięki temu picoMAX® jest o 30% bardziej kompaktowy niż inne systemy łączeniowe.

Zalety:

  • kompaktowa budowa: oszczędność miejsca aż o 30%
  • radykalnie uproszczona technika łączeniowa
  • absolutna niezawodność styku także w wyższych temperaturach otoczenia dzięki specjalnej konstrukcji, innowacyjnej technice zacisku sprężynowego i materiałowi izolacyjnemu nowej generacji
  • duża odporność na wibracje do 20 g w procesie Wire-to-Board dzięki zintegrowanej blokadzie połączenia i niemal całkowitemu zagłębieniu gniazda we wtyku
  • możliwość pomiaru dzięki specjalnemu otworowi w miejscu podłączenia przewodu

Złączki do płytek drukowanych i wielowtyki z dźwignią

Bezpieczna, beznarzędziowa i intuicyjna obsługa – to właśnie oferuje uznana na całym świecie technika zacisku z dźwignią, zastosowana w złączkach do płytek drukowanych i wielowtykach WAGO do przewodów o różnych przekrojach. Dźwignia jest optymalnym rozwiązaniem, zwłaszcza do podłączania urządzeń na obiekcie. Poznaj zalety tych złączek i możliwości ich zastosowań!

Katalog produktów

Poznaj ofertę złączek i wielowtyków do płytek drukowanych
alle-produkte_leiterplattenanschluss_ad_2000x1125_o.jpg

Jak zamówić bezpłatne wzorce?

Bezpłatne wzorce wybranych złączek i wielowtyków do płytek drukowanych można zamawiać w prosty sposób bezpośrednio z naszej strony internetowej.
Twoja osoba kontaktowa w WAGO.

Obsługa Klienta

Pn.-Pt. 8:00-16:00