Więcej mocy na płytce drukowanej: złączki do płytek drukowanych dla energoelektroniki
Większa moc wcale nie oznacza większych gabarytów: aplikacje silnoprądowe można teraz realizować także dzięki zastosowaniu złączek do płytek drukowanych z naszego nowego portfolio dla energoelektroniki.
Złączki z zaciskiem Push-in CAGE CLAMP® oraz dźwigniami lub bez, dostępne są w sześciu seriach i umożliwiają realizację każdego typu rozwiązania.
Korzyści:
- bogate portfolio
- wtykowy montaż przewodów do zacisku Push-in CAGE CLAMP®, bez użycia narzędzi
- większy zakres podłączanych przewodów i wytrzymałość prądowa
- oszczędność kosztów i miejsca dzięki kompaktowym wymiarom złączek do dużych przekrojów i prądów
- poziome i pionowe podejście przewodem względem płytki drukowanej
- możliwość realizacji pomiaru pod kątem 0° i 90° względem płaszczyzny montażu przewodu
- szerokie możliwości zastosowań w różnych branżach i aplikacjach