smd-leiterplattenklemmen_buehne_2000x2000.jpg

Złączki SMD do płytek drukowanych

Kompaktowe, płaskie i stosowane na całym świecie: złączki do płytek drukowanych SMD dostępne w sześciu różnych seriach umożliwiają optymalny sposób montażu modułów LED.

Zalety:

  • redukcja cieni dzięki niewielkiej wysokości złączek i białej obudowie
  • montaż wtykowy przewodów jednodrutowych, bez użycia narzędzi
  • wykonania z przyciskami do podłączania przewodów linkowych i łatwy demontaż wszystkich rodzajów przewodów
  • możliwość tworzenia dowolnej liczby biegunów poprzez grupowanie wersji 1-, 2- oraz 3-biegunowych bez utraty rastra
  • redukcja liczby wersji złączek wykorzystywanych w produkcji
  • dostawa w opakowaniu „tape and reel” do automatycznego montażu w procesie SMT

Przegląd produktów

Poznaj rodzinę złączek SMD

Seria 2059 – do najmniejszych układów

Najmniejsza złączka WAGO o wysokości zaledwie 2,7 mm jest idealnym rozwiązaniem szczególnie do niewielkich modułów LED. Zakres przekrojów przewodów jednodrutowych do 0,5 mm2; seria 2059 umożliwia montaż wszystkich przewodów na niewielkiej przestrzeni. Elementy łączeniowe ułatwiają grupowanie modułów SMD.

Zalety:

  • kompaktowa budowa i niewielka wysokość – zaledwie 2,7 mm
  • montaż wtykowy przewodów jednodrutowych, bez użycia narzędzi
  • przekroje przewodów jednodrutowych: 26 … 20 AWG (0,14 … 0,5 mm2)
  • łatwy demontaż przewodów przyrządem montażowym
  • możliwość tworzenia dowolnej liczby biegunów poprzez grupowanie wersji 1-, 2- oraz 3-biegunowych bez utraty rastra – redukcja liczby wersji złączek wykorzystywanych w produkcji
  • raster 3 mm
  • dostawa w opakowaniu „tape and reel” do automatycznego montażu w procesie SMT

Seria 2060 – do ręcznego i automatycznego oprzewodowania

Seria 2060 jest uniwersalnym rozwiązaniem do podłączania modułów LED. Dzięki zintegrowanym przyciskom i zakresowi podłączanych przewodów jednodrutowych i linkowych od AWG 24 do AWG 18 (0,2 … 0,75 mm2) oferuje dużą swobodę podczas realizacji ręcznego i automatycznego oprzewodowania. Elementy łączeniowe ułatwiają grupowanie modułów SMD.

Zalety:

  • redukcja cieni dzięki niewielkiej wysokości złączek (tylko 4,5 mm) oraz białej obudowie
  • montaż wtykowy przewodów jednodrutowych, bez użycia narzędzi
  • łatwy demontaż przewodów przyrządami montażowymi
  • możliwość tworzenia dowolnej liczby biegunów poprzez grupowanie wersji 1-, 2- oraz 3-biegunowych bez utraty rastra – redukcja liczby wersji złączek wykorzystywanych w produkcji
  • dostępne w rozmiarach rastra 4 mm oraz 8 mm (do wyższych napięć znamionowych)
  • dostawa w opakowaniu „tape and reel” do automatycznego montażu w procesie SMT
  • dostępne także warianty THR

Seria 2061 – do zasilania bezpośrednio z sieci

Złączki do płytek drukowanych z serii 2061 o zakresie podłączanych przewodów jednodrutowych i linkowych od AWG 20 do 16 (0,5 …1,5 mm²) to idealny wybór do bezpośredniego zasilania modułów LED oraz zastosowań przemysłowych.

Zalety:

  • wysokość: 5,6 mm
  • montaż wtykowy przewodów jednodrutowych, bez użycia narzędzi
  • przyciski do łatwego montażu i demontażu wszystkich rodzajów przewodów
  • możliwość tworzenia dowolnej liczby biegunów poprzez grupowanie wersji 1-, 2- oraz 3-biegunowych bez utraty rastra – redukcja liczby wersji złączek wykorzystywanych w produkcji
  • raster: 6 mm
  • dostawa w opakowaniu „tape and reel” do automatycznego montażu w procesie SMT
  • dostępne także warianty THR

Seria 2070 – podłączanie modułów LED na odwrocie płytki

Nowe złączki WAGO do płytek drukowanych SMD typu „Through-Board” (seria 2070) umożliwiają podłączanie modułów LED od tyłu. Powoduje to redukcję niepożądanych cieni oraz ułatwia oprzewodowanie. Seria 2070 WAGO oferuje nowe złączki do płytek drukowanych SMD, przeznaczone do przewodów jednodrutowych i linkowych o przekrojach od 0,2 do 0,75 mm2 (AWG 24 do AWG 18). Ich specyfika: umożliwiają podłączanie modułów LED na odwrocie płytki

Zalety:

  • możliwość podłączenia przewodów z tyłu modułów LED
  • niewielka wysokość (tylko 1,1 mm) na powierzchni płytki drukowanej zapewnia redukcję cieni
  • możliwość opcjonalnego zastosowania pokrywy, zapewniającej łatwiejszy proces montażu elementów i redukcję cieni
  • opcjonalna możliwość opisu zacisku dla uniknięcia błędnego oprzewodowania
  • duże odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe do 500 V zgodnie z normą EN 60598-1
  • do ręcznego i automatycznego oprzewodowania

Seria 2075 – idealna do pionowego podłączania przewodów

Przyłączanie modułów LED jest teraz jeszcze prostsze: w przypadku nowej złączki SMD Through-Board do płytek drukowanych z serii 2075, przewód jest montowany prostopadle do płytki drukowanej, od tylnej strony modułu LED, zapewniając tym samym bardziej równomierne rozprowadzenie światła.

Zalety:

  • kompaktowe wymiary – wysokość 3,9 mm
  • przekroje przewodów: 0,34 … 0,75 mm2 (AWG 20 … AWG 18), jednodrutowe
  • zacisk PUSH-WIRE®: montaż wtykowy przewodów jednodrutowych, bez użycia narzędzi
  • demontaż przewodów jednodrutowych polega na ich równoczesnym przekręcaniu i wyciąganiu
  • redukcja cieni dzięki niewielkiej wysokości złączek
  • powierzchnia do zassania pod automatyczny montaż
  • lepiej wykorzystana powierzchnia do równomiernego rozprowadzenia światła