Produkt już istnieje i nie zostanie ponownie dodany. Wprowadź odpowiednią ilość bezpośrednio przy produkcie.

Nowości
Elementy łączące do złączek SMD do płytek drukowanych z serii 2061

Redukcja kosztów i skrócenie czasu montażu dzięki łączeniu modułów LED: nowe komponenty z serii 2061 WAGO

Złączki SMD do płytek drukowanych z serii 2061 wytyczają standardy w zakresie wielkości zabudowy oraz możliwych przekrojów przewodów. Nowe elementy łączące pozwalają także skrócić czas montażu poprzez połączenie kilku modułów LED w jeden ciąg.

Korzyści:

  • szybkie i beznarzędziowe łączenie modułów LED

  • łatwa obsługa

  • oszczędność czasu w porównaniu z oprzewodowaniem ręcznym

łatwa obsługa

Nowe elementy łączące pozwalają na tworzenie ciągów złożonych z modułów LED: element należy po prostu wetknąć do złączki na jednym module, a następnie do złączki na kolejnym module ustawionym w tej samej osi. To prosta obsługa dzięki wtykowemu montażowi i demontażowi, bez użycia przycisków

Uniwersalność

Nowe elementy łączące z serii 2061 dostępne są w różnych długościach, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie różnych rozstawów złączek, odpowiadających powietrznym i powierzchniowym odstępom izolacyjnym.

Zalety złączek z serii 2061

Złączki SMD do płytek drukowanych z serii 2061 dostępne są w trzech wariantach: 1-, 2- i 3-biegunowym. Raster 6 mm nadaje się idealnie nie tylko do zastosowania w aplikacjach LED, lecz także do bezpośredniego zasilania sieci. Złączka o małej wysokości 5,6 mm jest przeznaczona do przewodów jednodrutowych i linkowych o przekrojach od 0,5 mm2 do 1,5 mm2 (AWG 20 … 16). Przewody jednodrutowe można podłączać przez wetknięcie, bez pomocy narzędzi. Dzięki wbudowanym przyciskom, możliwy jest łatwy montaż i demontaż wszystkich rodzajów przewodów.

Złączki SMD WAGO:
Chętnie odpowiemy na Twoje pytania