Nowe produkty
Teraz również do przekrojów do 6 mm2

Do szybkiego oprzewodowania układów o wyższej mocy: nowe złączki instalacyjne z serii 221.

Łatwiej, szybciej, bezpieczniej: te trzy cechy wyróżniają złączki instalacyjne WAGO z serii 221. Popularna seria złączek 221 dostępna jest obecnie w sprzedaży w wersji do przekrojów przewodów aż do 6 mm2. Dotychczas przy pomocy złączek instalacyjnych z serii 221 można było podłączać przewody wielodrutowe lub linkowe o przekrojach do maks. 4 mm2.

Coraz częściej jednak zdarzają się w instalacjach budynkowych aplikacje, w których przekroje przewodów 4 mm2 to za mało.

Zalety nowych złączek:

  • szybkie podłączanie urządzeń o wyższej mocy

  • oszczędność czasu i bezpieczeństwo przy instalacji długich przewodów o większych przekrojach

  • nowe obszary zastosowań w urządzeniach elektrycznych produkowanych seryjnie

Komfort montażu poprawia wydajność

Obsługa pozostaje bez zmian. Także nowe złączki instalacyjne 6 mm2 otwiera się pomarańczową dźwignią, a odizolowane przewody wsuwa się do wnętrza zacisku aż do wyczuwalnego oporu. Połączenie następuje po opuszczeniu dźwigni; przezroczysta obudowa umożliwia dodatkową kontrolę wzrokową. Dla firm OEM niewątpliwymi korzyściami z zastosowania nowych złączek jest możliwość szybkiego i bezpieczego oprzewodowania silnoprądowych opraw oświetleniowych, układów sygnalizacji, wentylacji oraz klimatyzacji.

Die neue 6 mm2-Variante der Serie 221 ist ab dem 19. März 2018 lieferbar.

W skrócie:

  • komfortowy montaż przewodów o przekroju do 6 mm²

  • bezpieczne oprzewodowanie dzięki technice zacisku sprężynowego WAGO

     

  • oszczędność czasu dla firm OEM i elektroinstalatorów budynkowych

     

  • nowe możliwości zastosowania popularnej złączki instalacyjnej

Przegląd produktów

Więcej o rodzinie produktów

Złączki instalacyjne z serii 221

Tak się teraz łączy: od instalacji nagłaśniającej do podłączenia kuchenki elektrycznej – kompaktowa złączka 221 połączy bezpiecznie i szybko różne rodzaje przewodów.

221-4+6-mm²_V3_Comp_2000x1500.jpg

To może Cię zainteresować

Powiązane tematy i produkty

Złączki instalacyjne

Oszczędność czasu i kosztów. W rozdzielnicy lub puszce elektroinstalacyjnej. Umożliwiają to zajmujące niewiele miejsca złączki instalacyjne WAGO.

Installationsklemmen_Bühnenbild_2000x1125px.jpg

Złączki listwowe

Połączenie odporne na wstrząsy, proste i niewymagające konserwacji: dzięki sprawdzonej technice zacisku sprężynowego systemy złączek listwowych WAGO zapewniają bezpieczeństwo instalacji.

buehne_reihenklemmensystem_2000x1500.jpg

W najbardziej korzystnym świetle

Od złączek zasilających moduły LED, poprzez komponenty do podłączania opraw oświetleniowych, po system zarządzania energią: WAGO ma w tym zakresie doświadczenie i oferuje rozwiązania, które pomogą użytkownikowi tworzyć efektywne i efektowne systemy oświetleniowe.

wago_brancheneinstiege_lighting_wglow_2000x1500.jpg