Różnorodność zastosowań wymaga różnych typów rozwiązań. Dlatego WAGO ma w swojej ofercie szeroką gamę złączek i wielowtyków do płytek drukowanych (PCB). Dzięki różnym technikom łączeniowym wykorzystującym zacik sprężynowy zrealizujesz wszystkie zadania na przykład w zakresie układów napędowych, systemów sterowania czy instalacji oświetleniowych.
Zalety:
Przegląd produktów
Pewne połączenie dzięki technice zacisku sprężynowego
Bezpieczna, beznarzędziowa i intuicyjna obsługa – to właśnie oferuje uznana na całym świecie technika zacisku z dźwignią, zastosowana w złączkach i wielowtykach do PCB WAGO, do przewodów o różnych przekrojach. Dźwignia jest optymalnym rozwiązaniem.
W obszarze energoelektroniki WAGO oferuje dwa warianty złączek i wielowtyków do PCB do przewodów o przekrojach 25 mm2 oraz prądu nominalnego 76 A. Kompaktowe i wydajne złączki do płytek drukowanych – z dźwigniami lub bez – są wygodne w obsłudze i stwarzają dogodne warunki montażu. MCS MAXI 16 to pierwszy na świecie wielowtyk z dźwignią przeznaczony dla energoelektroniki.
Zalety:
Złączki SMD do PCB WAGO są optymalnym rozwiązaniem do aplikacji LED, lecz także do zastosowań przemysłowych. Przekonaj się o ich licznych zaletach, takich jak kompaktowość i łatwa obsługa.
Zalety:
WAGO posiada bogaty wybór złączek do PCB, do przewodów o przekrojach od 0,08 do 16 mm2, pozwalających na przyłączenie płytek do urządzeń. W ofercie dostępne są różne typy rozwiązań z wykorzystaniem płytek drukowanych o rastrze metrycznym i calowym od 2,5 do 20 mm.
Zalety:
W naszej ofercie dostępne są złączki i wielowtyki do przewodów o przekrojach od 0,08 do 10 mm2. Tym samym zostają spełnione wszystkie warunki do realizacji oprzewodowania systemowego.
Zalety:
Stalowa sprężyna z chromoniklowej stali sprężynowej, a do tego podwójne wykorzystanie siły docisku – dzięki temu picoMAX® jest o 30% bardziej kompaktowy niż inne systemy łączeniowe.
Zalety:
Jak zamówić bezpłatne wzorce?
Bezpłatne wzorce wybranych złączek i wielowtyków do PCB można zamawiać w prosty sposób bezpośrednio z naszej strony internetowej.
To może Cię zainteresować
Powiązane tematy i produkty
Standardem jest większe bezpieczeństwo i niższe koszty. Dzięki technice zacisku sprężynowego, WAGO oferuje już od 1951 roku niewymagający serwisowania system połączeń do wszystkich zastosowań.
Od złączek zasilających moduły LED poprzez komponenty do podłączania opraw oświetleniowych i system zarządzania energią – WAGO ma w tym zakresie doświadczenie i oferuje rozwiązania, które pomogą Ci tworzyć ekonomiczne i efektowne systemy oświetleniowe.