Nowe produkty
Większa swoboda dla projektantów modułów LED: złączka do płytek drukowanych SMD z serii 2065

Nowa złączka SMD do płytek drukowanych z serii 2065 mimo minimalnych wymiarów, oferuje duże możliwości w zakresie oprzewodowania. Ma zaledwie 2,7 mm wysokości i jest przeznaczona do przewodów o przekrojach od 0,2 do 0,75 mm² (AWG 24 do AWG 18).

Ponieważ w aplikacjach LED ochrona przed dotykiem bezpośrednim na ogół nie odgrywa istotnej roli, zrezygnowano tu z obudowy izolacyjnej na rzecz minimalizacji gabarytów. Niższa zabudowa pozwala na zminimalizowanie cieni i pozostawia większą swobodę projektantom oświetlenia LED.

Korzyści:

  • kompaktowe wymiary w celu redukcji cieni
  • przewody o przekrojach od 0,2 do 0,75 mm² (AWG 24 do AWG 18) jednodrutowe i linkowe
  • montaż wtykowy przewodów jednodrutowych do zacisku Push-in CAGE CLAMP® bez pomocy narzędzi
  • przystosowanie do montażu automatycznego pick-and-place

Łatwa obsługa

niezawodny zacisk Push-in CAGE CLAMP® umożliwia wtykowy montaż przewodów jednodrutowych bez użycia narzędzi. W przypadku przewodów linkowych zacisk należy otworzyć przyrządem montażowym. Przyrząd montażowy nie tylko otwiera w sposób jednoznaczny zacisk, ale poprzez swój specyficzny kształt ułatwia wprowadzanie przewodu, co ma znaczenie przy niewielkim rozmiarze złączki.

Dzięki swoim unikalnym właściwościom, złączki z serii 2065 można stosować nie tylko w klasycznych modułach LED i Chip-on-Board (COB), lecz także w innych aplikacjach (na przykład do podłączania czujników). W warunkach ograniczonej przestrzeni montażowej tworzą one alternatywę dla ręcznego lutowania przewodów.

Wariant PUSH WIRE® dla jeszcze większej oszczędności miejsca

W ramach serii 2065 dostępny jest dodatkowo wariant z zaciskiem PUSH WIRE® do przewodów jednodrutowych. Dzięki temu, że złączki te nie są wyposażone w przycisk, mają jeszcze mniejszą szerokość i można je umieszczać bliżej siebie (z zachowaniem przerwy izolacyjnej), jednak wyłącznie w aplikacjach wykorzystujących przewody jednodrutowe.

Złączki SMD do PCB

smd-leiterplattenklemmen_buehne_2000x1500.jpg

To może Cię zainteresować

Powiązane produkty i tematy

System wielowtyków WAGO WINSTA® do instalacji budynkowych

Szybka w montażu, bezawaryjna i niewymagająca serwisowania instalacja elektryczna: rozwiązania WINSTA® to więcej niż produkt. WAGO oferuje wsparcie specjalistów na etapie powstawania projektu.

winsta-midi_2000x1500px.jpg

System wielowtyków picoMAX®

Jedna sprężyna ze stali, ale podwójne wykorzystanie siły docisku: dzięki temu picoMAX® jest o 30% bardziej kompaktowy niż inne systemy połączeń.

picomax_2000x1500px.jpg

Technika oświetleniowa

Od złączek zasilających moduły LED poprzez komponenty do podłączania opraw oświetleniowych, aż po system zarządzania energią: WAGO ma w tym zakresie doświadczenie i oferuje rozwiązania, które pomogą Ci tworzyć efektywne i efektowne systemy oświetleniowe.

wago_brancheneinstiege_lighting_wglow_2000x1500.jpg

Wielowtyki i złączki do PCB WAGO

Odpowiednia technika zacisku sprężynowego do każdego zastosowania: złącza i wielowtyki do PCB są szybkie w obsłudze i gwarantują bezpieczne połączenie.

buehne_leiterplattenanschluss_ad_2000x1500.jpg