MCS MIDI
Nr kat. 2721-1102/326-000/127-000
gniazdo 1-przewodowe; dźwignia; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; raster 5 mm; 2-bieg.; pełna ochr. przed bł.podł., wypust kod.; boczny adapter mont. ze stop. zatrzask.; 2,50 mm²; jasnoszary
wymiary w mm
Liczba biegunów 2: L = 14,5 mm
Liczba biegunów 3: L = 22 mm
Liczba biegunów 4: L = 29,5 mm
Liczba biegunów 5: L = 37 mm
Liczba biegunów 6: L = 44,5 mm
Liczba biegunów 7: L = 52 mm
Liczba biegunów 8: L = 59,5 mm
Liczba biegunów 9: L = 67 mm
Liczba biegunów 10: L = 74,5 mm
Liczba biegunów 11: L = 82 mm
Liczba biegunów 12: L = 89,5 mm
wymiary w mm
Układ otworów do montażu na płycie
Gniazda / wtyki, seria 2231, 2232, 2721 i 2722
Raster 5 mm oraz 7,50 mm
Grubość blachy 0,6–1,2 mm
L1 = (liczba biegunów – 1) x raster + 9,3 mm