MCS MINI
Nr kat. 2734-1116/329-000
gniazdo 1-przewodowe; dźwignia; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; raster 3,5 mm; 16-bieg.; 100% ochrona przed błędnym połączeniem; środkowy zaczep ryglujący; 1,50 mm²; jasnoszary
wymiary w mm
L = (l. bieg. x raster) + 2,4 mm
l. bieg. 4: L1 = 1,15 mm
l. bieg. 5 + 6: L1 = 4,65 mm
l. bieg. 7 + 8: L1 = 8,15 mm
l. bieg. 9 + 10: L1 = 11,65 mm
l. bieg. 11 + 12: L1 = 15,15 mm
l. bieg. 13 + 14: L1 = 18,65 mm
l. bieg. 15 + 16: L1 = 22,15 mm
L = (l. bieg. x raster) + 2,4 mm
l. bieg. 4: L1 = 1,15 mm
l. bieg. 5 + 6: L1 = 4,65 mm
l. bieg. 7 + 8: L1 = 8,15 mm
l. bieg. 9 + 10: L1 = 11,65 mm
l. bieg. 11 + 12: L1 = 15,15 mm
l. bieg. 13 + 14: L1 = 18,65 mm
l. bieg. 15 + 16: L1 = 22,15 mm