MCS MIDI
Nr kat. 722-112/026-000
gniazdo 1-przewodowe; konstrukcja kątowa; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; raster 5 mm; 12-bieg.; 100% ochrona przed błędnym połączeniem; 2,50 mm²; jasnoszary
wymiary w mm
Długość całkowita = (l. bieg. x raster) + 1,5 mm + 0,9 mm
Gniazda 2-biegunowe – tylko 1 zatrzask
Długość całkowita = (l. bieg. x raster) + 1,5 mm + 0,9 mm
Gniazda 2-biegunowe – tylko 1 zatrzask