MCS MIDI Classic
Nr kat. 731-540/031-000
gniazdo 1-przewodowe; konstrukcja kątowa; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; raster 7,5 mm; 10-bieg.; kołnierz mocujący; TS 35/montaż na płycie; 2,50 mm²; szary
wymiary w mm
L1 = (l. bieg. – 1) x raster + 5 mm + 3 mm
L2 = (l. bieg. – 1) x raster + 5 mm + 8,8 mm
L3 = (l. bieg. – 1) x raster + 5 mm + 14,8 mm
L1 = (l. bieg. – 1) x raster + 5 mm + 3 mm
L2 = (l. bieg. – 1) x raster + 5 mm + 8,8 mm
L3 = (l. bieg. – 1) x raster + 5 mm + 14,8 mm