MCS MIDI
Nr kat. 2721-1603/127-000
wtyk 1-przewodowy; dźwignia; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; raster 5 mm; 3-bieg.; 100% ochrona przed błędnym połączeniem; boczny adapter mont. ze stop. zatrzask.; 2,50 mm²; jasnoszary
wymiary w mm
Liczba biegunów 2: L = 12 mm; L3 = 13,2 mm
Liczba biegunów 3: L = 17 mm; L3 = 18,2 mm
Liczba biegunów 4: L = 22 mm; L3 = 23,2 mm
Liczba biegunów 5: L = 27 mm; L3 = 28,2 mm
wymiary w mm
Układ otworów do montażu na płycie
Gniazda / wtyki, seria 2231, 2232, 2721 i 2722
Raster 5 mm oraz 7,50 mm
Grubość blachy 0,6–1,2 mm
L1 = (liczba biegunów – 1) x raster + 9,3 mm