Nowe produkty

Rodzina wielowtyków WINSTA® MINI teraz z IP40

Rozszerzona ochrona przed dotykiem bezpośrednim w łatwo dostępnych instalacjach

Małe, kompaktowe, a teraz dodatkowo z ochroną przed dotykiem bezpośrednim: cała seria wielowtyków WINSTA® MINI jest teraz dostępna ze stopniem ochrony IP40.


Rodzina wielowtyków instalacyjnych, które mile zaskakują swoimi niewielkimi rozmiarami i beznarzędziowym łączeniem, znajdują zastosowanie w miejscach, w których łatwo o dostęp do instalacji, np. w obiektach handlowych i targowych lub w meblach.


Podwyższenie stopnia ochrony przed dotykiem do IP40 chroni użytkownika przed kontaktem z elementami znajdującymi się pod napięciem – nawet jeśli używane są narzędzia z ostrymi końcówkami (o średnicy powyżej 1 mm). Dlatego wielowtyki WINSTA® MINI mogą być stosowane w miejscach, w których elementy elektryczne są dostępne dla niefachowców. Należą do nich np. tymczasowe instalacje eventowe, w handlu detalicznym lub w laboratoriach.


Nowy wariant wielowtyków usprawnia także pracę przy instalacjach w ciasnych przestrzeniach, takich jak wbudowane w meble oświetlenie lub gniazdka i stacje ładowania. Rodzina WINSTA® MINI, zaprojektowana dla obciążeń do 16 A, podążając w kierunku miniaturyzacji, umożliwia podłączanie instalacji elektrycznych tam, gdzie jest naprawdę mało miejsca.


Oprócz różnych wielowtyków, system obejmuje również rozgałęźniki i konfekcjonowane przewody. Zwiększona ochrona przed dotykiem bezpośrednim została uzyskana poprzez zmodyfikowanie obudów odciążających. Nowa jakość poszerza obszar zastosowań tych wielowtyków o miejsca łatwo dostępne, narażone na dotyk bezpośredni. Możliwe jest użycie 3-biegunowych wielowtyków MIDI wraz z obudową odciążającą IP2XD.

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Dowiedz się więcej: