Nr kat. 2086-3227/300-000/997-607
złącze THR do PCB; przycisk; 1,5 mm²; raster 5 mm; 7-bieg.; Push-in CAGE CLAMP®; w rolce; długość pinu lutowniczego 1,5 mm; czarny
wymiary w mm
L = (l. bieg. – 1) x raster + 4,2 mm
L = (l. bieg. – 1) x raster + 4,2 mm
wymiary w mm
A = parzysta l. biegunów
B = nieparzysta l. biegunów
A = parzysta l. biegunów
B = nieparzysta l. biegunów
wymiary w mm
W = szerokość taśmy
R = kierunek prowadzenia taśmy
l. bieg. 2: Z = 11,5 mm
l. bieg. 3: Z = 11,7 mm
l. bieg. 4: Z = 14,2 mm
l. bieg. 5 + 7: Z = 23,7 mm
l. bieg. 6 + 8: Z = 26,2 mm
W = szerokość taśmy
R = kierunek prowadzenia taśmy
l. bieg. 2: Z = 11,5 mm
l. bieg. 3: Z = 11,7 mm
l. bieg. 4: Z = 14,2 mm
l. bieg. 5 + 7: Z = 23,7 mm
l. bieg. 6 + 8: Z = 26,2 mm