WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

Nós automatizamos onde outros desistem – confiável e econômico até mesmo nas áreas da Zona 0/20!

Vantagens:

  • eXTRema resistência a variações de temperatura entre −40 a +70 °C (−40 … +158°F)
  • eXTRemo isolamento (até 5 kV de tensão de impulso, de acordo com a DIN EN 60870-2-1) e imunidade contra interferências
  • eXTRema resistência a vibrações de até 5g de aceleração, de acordo com a DIN EN 60068-2-6
  • eXTRema resistência ao choque de até 15g (150 m/s2) e resistência contínua ao choque de até 25g (250 m/s2) de acordo com a IEC 60068-2-27
  • eXTRema segurança intrínseca para a aquisição e transmissão de sinais
    Zonas 0 e 1

A WAGO no trabalho

O Sistema para ambientes eXTRemos

XTR – a nossa abreviatura, significa extrema proteção contra influências climáticas, vibração, impactos e tensões de surto. Estas condições ocorrem principalmente em locais onde a tecnologia é exposta às condições do tempo. Os sistemas de automação usados nesses setores exigem frequentemente recursos de proteção caros e que precisam de muito espaço para os painéis de comutação/controle. O WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR não exige nenhuma medida adicional nessas condições, além de oferecer recursos impressionantes como resistência a variações de temperatura entre −40 a +70°C.

Extrema faixa de variação da temperatura

Com uma temperatura operacional que varia de −40°C até +70°C , o 750 XTR da WAGO não requer ar-condicionado, permitindo com os menores custos – mesmo nos espaços mais restritos. Confiabilidade inspiradora!

Alto desempenho mecânico

Os sistemas de automação devem ser especialmente resistentes a vibrações, principalmente quando instalados perto de componentes de sistema sujeitos a vibrações e geradores de choque. Motores robustos e disjuntores de energia são apenas dois exemplos dentre uma ampla variedade de aplicações que podem estressar os sistemas de automação. O WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR define novos padrões: resistência a vibrações de até 5g, aceleração de 50 m/s⊃2; de acordo com a DIN EN 60068-2-6, resistência a choques de 15g (150 m/s⊃2;), 25g (250 m/s⊃2;) de resistência contínua ao choque de acordo com a IEC 60068-2-27, o sistema foi projetado para oferecer confiabilidade, independente da situação. Conte com a operação duradoura, sem problemas e com os mais altos níveis de segurança do setor - mesmo nas aplicações mais difíceis.

Proteção adicional contra pulsos de interferência

O WAGO I/O System 750 XTR garante maior isolamento de tensão de impulso até 5KV, menor emissão de interferência EMC e maior insensibilidade contra interferência EMC. Essas resistências agregam à operação perfeita. Dentro de uma aplicação, a linha 750 XTR se comunica facilmente com outras partes do sistema, sem criar interferências ou prejudicar outros componentes do sistema. Isso garante a comunicação eficaz.

Máxima independência do barramento de Campo

Acopladores de barramento de campo conectam o WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR a um sistema de controle de nível mais alto. Os acopladores são compatíveis com os protocolos PROFIBUS, CANopen e padrões ETHERNET. Este sistema de I/O pode ser integrado em soluções de controle dimensionáveis de ambos os Controladores 750 XTR e PFC200 XTR. Os ambientes de engenharia CODESYS (CODESYS V3) e WAGO-I/O-PRO (CODESYS V2) da WAGO estão disponíveis para a configuração, programação, diagnósticos e visualização.

Máxima Flexibilidade

Outro destaque dos módulos de I/O da WAGO para uso em ambientes extremos são suas dimensões compactas. Com até 16 canais em uma largura de apenas 12 mm, esses módulos economizam muito espaço no painel de controle, sem restringir as aplicações. O 750 XTR é a solução perfeita para aplicações no setor de energia renovável (energia eólica, fotovoltaica e usinas de biogás), para estações de transformadores, distribuição de energia (gerenciamento de alimentação e monitoramento de rede), construção naval, indústria onshore/offshore e aplicações ferroviárias.

Aquisição de sinal intrinsecamente seguro

Graças às suas aprovações ATEX/IECEx, o WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR pode ser usado tanto fora de áreas perigosas quanto dentro da Zona 2/22. Além dos sinais padrão dos sensores e atuadores na Zona 2/22, sensores e atuadores intrinsecamente seguros nas Zonas 0/20 e 1/21 também podem ser integrados por meio dos módulos de I/O nas carcaças azuis. Esta combinação de exigências de segurança intrínseca, com resistência a ambientes extremos, torna o WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR ideal para sistemas na indústria de petróleo e gás, nos setores upstream (extração, processamento) e downstream (transporte e refinaria), além de sistemas externos, expostos a ciclos de temperatura extremos.

Saiba mais

Todos os produtos

Descubra a diversidade de produtos do WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR.

produkte-xtr_2000x1125px.jpg
Ficou com alguma dúvida

Opções que podem te ajudar:

Isto também pode interessar você

Tópicos e produtos compatíveis

CLP

Controladores econômicos

Qualquer tarefa de controle, grande ou pequena, deve ser econômica. Em sua linha de produtos, a WAGO tem o CLP certo para cada desafio e demanda.

buehne_controller_2000x1500.jpg
Fontes de Alimentação

Módulos eficientes de alimentação de energia

Tensão de alimentação constante a qualquer momento no mundo todo, na mais ampla variedade de aplicações − é isso que garante o sucesso dos módulos de alimentação de energia da WAGO.

buehnenbild-epsitron-2000x1500.jpg

A WAGO no trabalho

Mais sobre tecnologia de automação