Notícias 16 de fevereiro de 2026

Fiação sem falhas de sensores/atuadores: Bornes sensores e atuadores TOPJOB®S com um nível de sinal plugável

Inovador para a WAGO, sua nova linha 2020 de bornes sensores e atuadores permitem a conexão plug-in da fiação de sensores/atuadores entre a caixa terminal e o painel de controle.

Vantagens

  • Fiação plugável de sensores/atuadores entre a caixa terminal e o painel de controle
  • Pré-montagem para conexões mais rápidas e fáceis
  • Codificação de conectores plugáveis evita possíveis erros de fiação desde o começo
  • Modularização do sistema por meio de conectores pré-montados

Ambos os caminhos da alimentação de energia e de todos os sinais podem ser combinados em um único conector plugável. Por exemplo, conectores plugáveis pré-montados simplificam a modularização da máquina e do sistema. Graças à clara e inerente codificação dos conectores plugáveis e dos bornes, erros de fiação são praticamente impossíveis – independente das habilidades do operador.

Linha TOPJOB® S de bornes sensores/atuadores da WAGO

Os bornes sensores e atuadores TOPJOB® S permitem que diversos sensores sejam empacotados no menor espaço possível, usando apenas 3,5 mm por sensor. Esses bornes são perfeitamente adaptados para as bitolas de condutores (0,34 a 0,75 mm⊃2;) normalmente usadas para sensores e atuadores. Como membros da família de bornes TOPJOB® S para montagem em trilho, os novos bornes sensores/atuadores oferecem muitas vantagens: a tecnologia CAGE CLAMP® integrada da WAGO, oferece a rápida terminação de condutores – mesmo nas condições ambientais mais difíceis. A gama de jumpers multifuncionais TOPJOB® S é a base para a flexibilidade líder da indústria e oferece a solução certa para qualquer tarefa de jumpeamento. Por exemplo, um número ilimitado de bornes pode ser interligado em ponte, usando as réguas de jumper tipo encaixe. Fitas de identificação multi-line contínuas permitem que todos os bornes TOPJOB® S montados em trilho, sejam identificados no menor tempo possível.

reihenklemmen_topjob-s_00355_2000x1500.jpg
Ficou com alguma dúvida

Opções que podem te ajudar:

Visão geral de produtos

Visão geral de produtos

Tecnologia de conexão elétrica

Inovadora tecnologia de conexão

O padrão para maior segurança e custos menores: desde 1951, a WAGO oferece um sistema de conexão livre de manutenção, para todas as necessidades – tecnologia de conexão a mola.

anschlusstechnik_klemmen_2000x1500px.jpg