[{"url":"/conexao","name":"Conexões elétricas","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/descubra-identificacao","name":"Identificação ","linkClass":null,"categoryCode":null},{"url":"/descubra-identificacao/mobile-marking-system","name":"O sistema de identificação móvel","linkClass":"active","categoryCode":null}]
O sistema de identificação móvel
16 de maio de 2025
O companheiro ideal para a identificação no local
No canteiro de obras ou na oficina, é preciso frequentemente identificar os bornes, condutores e dispositivos rapidamente, para identificá-los e manter o controle de tudo.
Com nosso novo sistema de identificação móvel via aplicativo de identificação gratuito - a identificação de material do gabinete de controle agora é possível em qualquer lugar.
Ajustes podem ser feitos no local, mesmo em cima da hora. Basta usar o intuitivo aplicativo de identificação para criar o trabalho de impressão e imprimir rapidamente os cartões de identificação diretamente no local via Bluetooth®.
Um banco de energia para o dispositivo de identificação móvel também está disponível para encomenda, mediante solicitação.
Visão geral dos benefícios da identificação móvel:
- Flexibilidade: a identificação móvel possibilita a identificação em qualquer lugar - seja no chão de fábrica ou no canteiro de obras.
- Economia de tempo e custos: a identificação móvel reduz o tempo de instalação, permitindo o comissionamento mais rápido de máquinas e sistemas - oferecendo, assim, economias de custo potenciais.
- Personalização: o sistema de identificação móvel permite adaptar identificações às necessidades específicas dos clientes diretamente no local - mesmo em cima da hora.
- Ampla seleção de mídias de identificação: desde a identificação de bornes, até a identificação de condutores e fios e até a identificação de dispositivos
Identificação fácil e flexível em gabinetes de controle
Uma visão geral do nosso sistema de identificação móvel
Smart Printer Mobile
Além dos recursos familiares, a Smart Printer WAGO oferece agora um novo e excitante design. Ele pode ser controlado através de um dongle Bluetooth®. Além disso, graças a mais memória, não há limite para o comprimento da mídia de identificação; o ajuste do sensor guiado através de fita de medição também permite aos usuários fazer configurações mais precisas do sensor. Todos os materiais familiares podem ser usados, de forma que você pode até mesmo marcar todo o gabinete de controle no local da construção.
Número do item: 258-5107
Marking App
A Smart Printer de transferência térmica da WAGO é controlada através de um aplicativo de identificação intuitivo, que pode ser usado offline via smartphone ou tablet - ou, se os usuários preferirem, por meio de um aplicativo de desktop. O conteúdo gerado automaticamente economiza tempo significativo: basta inserir o texto no editor - usando as sugestões de texto automáticas - e, em seguida, iniciar o trabalho de impressão.
Transporte e bolsa de ferramentas
A bolsa correspondente é perfeita para armazenar a impressora, acessórios de identificação e ferramentas, enquanto os mantém próximos para o rápido acesso no canteiro de obras. A bolsa oferece máxima mobilidade e flexibilidade. Com ele, os usuários têm todos os acessórios de que precisam perto para desativar as identificações no local rapidamente.
Número do item: 206-3010
3. Finalize a identificação.
4. Imprima a identificação através da Smart Printer.
5. Verifique a identificação impressa e insira.
Starter Kit
Número do item: 258-5107
Impressora por termotransferência Smart Printer WAGO, para completa identificação de painel de controle com mídia de identificação
Conteúdo
WMB Inline para marcação lateral
Item no. 2009-115
Fita de impressora por termotransferência
Item no. 2009-100
Fita de impressora por termotransferência
Item no. 258 - 5005
1 x rolo para etiquetas contínuas
Item no. 258 - 5006
1 x Guia para WMB Inline
Item no. 258 - 5007
Kit base
Número do item: 258-5108
Impressora por termotransferência Smart Printer WAGO, para completa identificação de gabinete de controle sem mídia de identificação
Conteúdo
1 faixa de identificação
Item no. 2009-100
Fita de impressora por termotransferência
Item no. 258 - 5005
1 x rolo para etiquetas contínuas
Item no. 258 - 5006
1 x Guia para WMB Inline
Item no. 258 - 5007
NOVO: Starter kit móvel
Número do item: 258-5100
Impressora por termotransferência Smart Printer WAGO, para completa identificação de gabinete de controle sem mídia de identificação, dongle Bluetooth® e bolsa de impressora
Conteúdo
Fita de impressora por termotransferência
Item no. 258 - 5005
1 x rolo para etiquetas contínuas
Item no. 258 - 5006
1 x Guia para WMB Inline
Item no. 258 - 5007
1 x dongle Bluetooth®
Item no. 258 - 5102
1 x Bolsa Acessório
Item no. 206 - 3010
Opções que podem te ajudar: