Bornes PCI com Push-in CAGE CLAMP® e Alavancas
Os bornes PCI da WAGO com Push-in CAGE CLAMP® e alavancas (séries 2604, 2606 e 2616) podem ser operados intuitivamente sem ferramentas por meio das alavancas. Estes bornes, com seu tamanho compacto, alta capacidade de transporte de corrente e tecnologia de conexão integrada, oferecem fiação mais rápido e fácil. A operação pela alavanca proporciona uma conexão segura quando a alavanca fecha o ponto de conexão. A alavanca também trava claramente na posição (aberta/fechada) com um clique tátil e audível. Os condutores podem ser conectados tanto paralelos como perpendiculares à placa de circuito impresso, e os testes podem ser realizados paralelamente ou perpendicularmente à entrada do condutor.
Vantagens para você:
- Fiação mais rápida e fácil
- Operação com alavanca intuitiva e sem ferramentas
- Conexão segura por meio de acionamento fácil e sem esforço da alavanca em posição fechada
- Alavanca claramente bloqueada na posição (aberta/fechada)
Bornes PCI com Push-in CAGE CLAMP®
Os bornes PCI da WAGO com Push-in CAGE CLAMP® (Série 2624, 2626 e 2636) são a escolha ideal para conectar dispositivos compactos em aplicações de montagem com espaço limitado ou painéis de alimentação/transporte de painel. A terminação com ferramenta é realizada paralelamente à entrada do condutor. Isto permite que os bornes PCI sejam usados facilmente, mesmo com uma alta densidade de componentes sobre a PCI. Os condutores também podem ser conectados paralelamente ou perpendicularmente à PCI. Portanto, os testes podem ser realizados paralelamente ou perpendicularmente à entrada do condutor. A tecnologia de conexão integrada Push-in CAGE-CLAMP® permite que tanto condutores rígidos como condutores flexíveis com terminais sejam conectados simplesmente empurrando-os para dentro da unidade.
Vantagens para você:
- Conexão de dispositivos compactos
- Ideal para aplicações de alimentação de painéis e com restrição de espaço
- Operação paralela à entrada do condutor
- Compatibilidade com soluções industriais existentes
- Para aplicações em conformidade com EN e UL 61800-5-1 (detalhes sob consulta)
MCS MAXI 6
O novo sistema plugável de conexão MCS MAXI 6 da WAGO amplia a família de eletrônica de potência com alavancas. Condutores de acomodação de 0,5 a 10 mm2 (20–8 AWG), os Conectores MCS MAXI 6 aumentaram a capacidade de transporte de corrente, tornando-os ideais para maiores exigências de corrente. Suas alavancas intuitivas permitem que os condutores sejam conectados diretamente na mão. MCS MAXI 6 está disponível com espaçamento entre pinos de 7,62 mm (0,3 polegadas).
Vantagens para você:
- Fiação fácil a mão por meio do acionamento por alavanca
- Operação com alavanca intuitiva e sem ferramentas
- Conexão Push-in CAGE CLAMP®
- Maior alcance dos condutores e maior capacidade de carga de corrente
- Conexões fio-a-placa e fio-a-fio
- 100% protegido contra erros de conexão
- Baseado na UL 1059, tanto os conectores macho quanto os conectores fêmea podem suportar até 600 V
- Reforçado mecanicamente por meio de placas de alívio de tensão opcionais
MCS MAXI 16
O sistema de conexão plugável com alavanca para eletrônica de potência - o único de seu tipo no mundo: O sistema de conexão plugável MCS MAXI 16 com sua inovadora alavanca é ideal para sua eletrônica de potência com uma faixa de seção transversal de condutores de 0,75 a 25 mm2 (18–4 AWG). MCS MAXI 16 está disponível com espaçamento entre pinos de 10,16 mm (0,4 polegadas).
Vantagens para você:
- Fiação fácil a mão por meio do acionamento por alavanca
- Operação com alavanca intuitiva e sem ferramentas
- Maior alcance dos condutores e maior capacidade de carga de corrente
- 100% protegido contra erros de conexão
- Push-in CAGE CLAMP® terminação tanto de condutores rígidos como de semi-rígidos com terminais
- Conexões fio-a-placa e fio-a-fio
- Opções de codificação e bloqueio disponíveis