Aplicação de cliente 16 de fevereiro de 2026

Do design ao projeto concluído

No contexto das indústrias do futuro, os processos de encomenda e produção serão cada vez mais digitalizados e automatizados. O objetivo é a consistência e transparência de dados por toda a cadeia de valor agregado para reduzir custos, economizar tempo e evitar despesas desnecessárias. Para o suporte a esta integração, a WAGO o smartDATA, uma solução que oferece suporte aos usuários desde o planejamento, design, construção, testes até a operação.

Vantagens da engenharia smartDATA:

  • Produtos e soluções personalizados
  • Armazenamento de dados ponta a ponta
  • Evita falhas do sistema
  • Reduz custos adicionais

Uma vantagem competitiva com a Engenharia smartDATA

Na era da Indústria 4.0, a complexidade e personalização dos produtos, além da necessidade de conhecimentos especializados estão aumentando, ao mesmo tempo que as pressões relacionadas aos custos, de forma que as empresas enfrentam conflitos entre suas prioridades de qualidade e preço. Além da especialização de seus colaboradores e dos recursos de seus produtos ou serviços, a capacidade de competição é determinada pela eficácia e rendimento de seus processos de produção. Para dar suporte a seus clientes rumo a uma eficiência maior, a WAGO oferece o smartDATA, com inúmeros dados e serviços focados em produtos e soluções personalizados. Isso permite o armazenamento consistente dos dados e evita falhas em diferentes instalações, o que poderia leva a diversas iterações e significativas despesas adicionais.

Uma solução totalmente integrada

Esta abordagem já começa no planejamento da engenharia elétrica. Se o designer especializado precisar importar dados usando diferentes ferramentas de design para poder incorporar dados de projeto do cliente, como diagramas de circuito ou listas de componentes, a WAGO pode ajudar nisso, com o smartDESIGNER. O programa tem interfaces para diversas ferramentas CAE como EPLAN e WSCAD, permitindo a fácil incorporação de diversos status do design da engenharia elétrica. Além disso, como um aplicativo da web, o software pode ser acessado pela Internet, sem a integração ao sistema de TI da própria empresa. Isso economiza tempo, dinheiro e é vantajoso quando o TI é terceirizado, que cobra por novas instalações ou atualizações de software. Qualquer problema de controle de versão também é eliminado. Os diferentes status de design podem também ser administrados ou reutilizados, pela configuração de uma conta independente.

Se componentes eletromecânicos ou sistemas de automação da WAGO forem usados, o smartDESIGNER oferece suporte aos designers de projeto fornecendo um link para o catálogo online da WAGO. As informações atualizadas do produto estão sempre disponíveis como planilhas de dados, imagens de produto e downloads de dados CAE e CAD.

As vantagens do smartDESIGNER:

  • Equipado com interfaces para ferramentas CAE
  • Fácil integração a estágios de planejamento eletrônico
  • Fácil acesso por meio da Internet
  • Link direto para o smartDESIGNER e o catálogo online da WAGO

digitalisierung_referenz_titel-collage_smart-data_software_industrie-40_2000x2000.jpg

Conexão direta para a Loja online da WAGO.

Após a unidade de bornes ter sido configurada, o smartDESIGNER a verifica automaticamente em busca de erros. O software indica que uma placa terminal e intermediária deve ser colocada para evitar o contato entre partes energizadas, quando forem usados bornes de montagem em trilho. Se os controladores forem planejados, a corrente de partida é calculada, entre outras coisas, para que seja possível determinar uma fonte de alimentação baseada na necessidade. Após o design ser concluído, os produtos projetados, incluindo as unidades em trilho DIN pré-montadas, podem ser encomendados. Eles são produzidos de forma personalizada para o cliente e, em seguida enviados.

Após uma verificação da lógica no smartDESIGNER, os dados podem ser exibidos totalmente em 3D e documentados para uso posterior ou revisão adicional. Listas de peças, imagens dos produtos usados ou dados de identificação para componentes que serão incorporados posteriormente no painel de controle, podem ser gerados e impressos – como para os bornes de montagem em trilho.

Integração horizontal – Do smartDESIGNER ao CODESYS

Se componentes inteligentes forem planejados para o trilho DIN, é possível transferir, com facilidade, os dados do smartDESIGNER para o CODESYS. Para a programação de componentes completos, a WAGO oferece o CODESYS, uma ferramenta de engenharia explicitamente comprometida com a facilidade de uso e operação intuitiva para os usuários. O CODESYS oferece suporte a todas as etapas da manufatura, desde a configuração do hardware, programação, simulação, visualização, até à operação da unidade de comutação. Para reduzir a curva de aprendizado do CODESYS, a interface de usuário tem a aparência de programas atuais do Office. Para dar aos usuários uma visão geral de seus projetos, conforme a complexidade aumenta, a interface do usuário oferece menus sensíveis ao contexto. Isso significa que apenas os itens de menus e funções que aparecem, são aqueles que podem ser usados no design atual ou no estágio da operação. Os componentes podem ser posicionados na área principal da interface do usuário e, conectados entre si, praticamente por meio das funções de arrastar e soltar. Isso exclui erros de conexão desde o começo e evita custos de reparos após a instalação. Como diversos controladores podem ser configurados e programados no CODESYS, é possível também simular e executar diferentes cenários de teste para o sistema planejado.

Como uma poderosa ferramenta de design, o smartDESIGNER oferece a interface para o design elétrico, acelera todo o processo de encomenda e oferece inúmeras formas de simplificar a documentação, enquanto que a interface do CODESYS garante a transmissão consistente dos dados de design para a configuração e programação mais detalhadas dos componentes de automação. Afinal de contas, é essencial implementar funções complexas de máquinas de forma rápida e confiável, na moderna engenharia mecânica e de sistemas.

As vantagens do CODESYS:

  • Operação intuitiva e facilidade de uso
  • Oferece suporte em todas as etapas da manufatura
  • Erros de conexão excluídos desde o começo
  • Diversos controladores podem ser simultaneamente configurados e programados
  • Consistente transmissão dos dados de design

Programação e configuração com o CODESYS

software_ecockpit_2000x1125px.jpg

smartdesigner_2000x1125px.jpg
Ficou com alguma dúvida

Opções que podem te ajudar: