Tecnologia HVAC para os sistemas do futuro

As aplicações de aquecimento e refrigeração são responsáveis por mais de 55% do consumo de energia total em prédios. A automação inteligente por diversas especialidades é a única forma eficiente de aproveitar a energia usada em um prédio funcional. Um sistema de automação inteligente permite que os dados de medição da área HVAC sejam analisados por meio de canais de comunicação rápidos e seguros para o controle eficiente de recursos e econômico.

Suas vantagens com a WAGO:

  • Duplas economia: boa relação de custo-benefício em aquisições, reduzem os custos operacionais
  • Aprovações mundiais
  • Software para uso fácil
  • Programas prontos para o uso (macros)
  • Expansões e modificações de sistemas a qualquer momento
Aquecimento, ventilação e climatização

Sistemas primários usados economicamente

Conforme os recursos se tornam mais escassos, a transformação de energia leva diretamente ao porão. Os produtos da WAGO permitem a você estabelecer as pré-condições para o controle econômico de componentes HVAC.

Classe de eficiência energética de acordo com a DIN EN 15232

A norma europeia EN 15232 (“Desempenho energético dos edifícios - Impacto da Automação Predial, Controles e Gerenciamento de prédios”) categoriza os dispositivos de automação e controle predial em quatro classes de eficiência energética de A a D. Os controladores da WAGO permitem que você estabeleça importantes pré-condições para a conformidade com a classe A de eficiência energética.
building_hlk_energieeffizienz-klassifizierung_2000x1125.jpg

Produtos para o controle, operação e monitoramento

  • O WAGO-I/O-SYSTEM regula, controla e monitora facilmente cada componente HVAC de todos os sistemas prediais diferentes.
  • As soluções de tecnologia de controle da WAGO podem ser integradas usando padrões de comunicação abertos.
  • Os Web Panels e!DISPLAY usam uma interface integrada para o acesso fácil a seus sistemas por meio de dispositivos móveis, como tablets ou smartphones.

Fontes de alimentação, comutadores, dispositivos de proteção e condicionadores de sinal

  • As fontes de alimentação da WAGO oferecem o fluxo de corrente confiável por meio de fusíveis eletrônicos para a operação segura.
  • Os relés da WAGO são a solução ideal para o isolamento simples de diferentes níveis de tensão.
  • A linha JUMPFLEX® de condicionadores de sinal converte sinais de campo em sinais padrão.
  • Alternativa: Os módulos de relé operados manualmente da WAGO (linha 789)

Soluções de configuração e parametrização

Software para aplicações HVAC:

  • Intuitivo e fácil de usar
  • Inclui configurações (como o Configurador BACnet)
  • Bibliotecas de blocos de função especificamente geradas para a automação predial

Macros para o software TRIC I&C

O uso de soluções prontas – ao invés da constante personalização de sistemas HVAC – aumenta significativamente a confiabilidade. Todos os componentes são compatíveis entre si e tem suas funcionalidades testadas. Isso resulta na geração de itens como especificações de serviço, listas de peças e listas de ponto de dado que servem para diversas finalidades, incluindo a preparação de propostas. Além de todas essas funções de valor agregado e itens de projeto, o TRIC também fornece o texto GAEB para licitação de serviços de construção.

Macros de sistemas HVAC – Configuração de parâmetros, nenhuma programação

Suas vantagens com as macros de aplicativos HVAC:

  • Aplicativos prontos para uso
  • Economize na operação do sistema
  • Reutilize soluções personalizadas
  • Personalização por meio de macros de código aberto
  • Nenhuma programação extensa é necessária

Tecnologia HVAC em uso

Ficou com alguma dúvida

Opções que podem te ajudar:

Leitura recomendada

Outras aplicações de automação e instalação predial

Esteja você planejando instalações de iluminação e automação em seu edifício comercial, reequipando um sistema de climatização ou envolvido com automação de espaços, a WAGO ajuda você a implementar as suas demandas.

Prédios certificados

A construção sustentável vale a pena. Diversos certificados oferecem suporte no planejamento – um dos quais também considera o potencial de economias de energia da automação predial.

wago_architecture_gebaeude_baeume_2000x1500.jpg

Automação econômica de espaços

O planejamento, implementação e operação predial deve demonstrar mais do que o máximo em eficiência, mas também um alto nível de adaptabilidade.

building_raum_innen_grossraumbuero_leer_1_fotolia_74441791_2000x1500.jpg

WAGO para grupos profissionais

Foco nas suas demandas

Para instaladores e integradores de sistema: aproveite o nosso portal da web para poder acessar diretamente as informações relevantes para você sobre o setor de tecnologia de automação predial.

Suporte para integradores de sistemas

Prédios que conservam recursos e energias são a sua meta. Com a WAGO, você planeja e executa com sucesso.
building_systemintegrator_systemintegration_programmierung_wago-solution-provider_personen_laptop_1_2000x1500.jpg