Notícias 16 de fevereiro de 2026

Fácil conexão direta da energia e medidores de consumo – com o M-Bus Master

Reduza custos, simplifique a instalação e economize espaço – O novo módulo 753-649 M-Bus Master conecta diretamente até 40 dispositivos M-Bus ao sistema de I/O para capturar dados de consumo – sem gateways externos e inversores de nível.

Vantagens:

  • Conexão direta (nenhum gateway externo/inversores de nível) e econômica de dispositivos M-Bus ao sistema de I/O
  • Maximize a flexibilidade combinando outros módulos e interfaces do sistema de I/O
  • Fácil: uso de diversos módulos para grandes volumes de dados

O gerenciamento inteligente de energia começa com a coleta separada do consumo de calor, água, eletricidade e gás. Portanto, o foco dos usuários privados e comerciais é medir o consumo de energia – acima de tudo na área de automação predial.

O sistema de I/O com um módulo M-Bus Master (barramento medidor) é a solução certa para tratar dados de energia e de consumo. Dependendo do controlador da WAGO, os dados de consumo podem ser transmitidos de forma flexível para o protocolo de barramento de campo existente nos sistemas de controle. Ao fazer isso, você evita cabeamentos adicionais para a informação do prédio. O software pode ser usado para ler facilmente os dados por meio da interface ETHERNET.

Triplas vantagens – M-Bus Master

O M-Bus é um barramento de campo econômico para a transmissão de dados de consumo de energia, de acordo com a EN 13757. Reduza custos adicionais com o Módulo M-Bus Master da WAGO. O módulo é incrivelmente compacto em comparação a soluções similares, reduzindo assim a fiação adicional.

Registre dados de consumo usando M-Bus

O M-Bus é usado para ler os dados de consumo de energia de medidores de potência, calor, água e diversos sensores e atuadores de diferentes fabricantes. Como sistema eficiente para a medição de dados de consumo, o M-Bus é usado na área de sistemas de controle predial.

Master e slave(s) – Como o M-Bus funcional

O sistema M-Bus, baseado em um modelo de comunicação master/slave pode ser operado como uma topologia de linha, estrela ou árvore. O master alimenta o barramento serial e processa os dados dos slaves M-Bus (dispositivos de medição). Um controlador da WAGO, com o M-Bus, o qual se comunica com componentes de barramento por meio de um barramento de 2 fios, pode assumir a função do master. Até 40 slaves podem ser conectados por módulo. O M-Bus transmite dados na velocidade de 300 a 9600 bps. O tipo regular de cabo de telefonia J-Y(St)Y N x 2 x 0,8 mm, por exemplo, pode ser usado como o cabeamento do M-Bus.

Ficou com alguma dúvida

Opções que podem te ajudar:

Visão geral de produtos

Visão geral de produtos

buehne_controller_2000x1500.jpg

buehnenbild-epsitron-2000x1500.jpg