Controlador PFC200

Crie, controle e visualize seus projetos de maneira ainda mais fácil e rápida com o Controlador PFC200 graças ao e!COCKPIT (CODESYS V3 e Linux®.

Coloque novos produtos no mercado e obtenha um retorno de investimento mais rápido . A WAGO proporciona isso com sua nova engenharia de software. Graças ao ambiente de tempo de execução baseado em CODESYS e o sistema operacional Linux® com capacidade de tempo real, o Controlador PFC200 é a solução de controle eficiente para suas aplicações de automação.

Seus benefícios com o Controlador PFC200:

  • Programação de acordo com a IEC 61131-3
  • Pode ser programado com linguagens de alto nível
  • Funções de CLP e TI em um só dispositivo
  • Diversas interfaces, funções e áreas de aplicação
  • Altos padrões de segurança cibernética (SSL, SSH, OpenVPN e firewall)
  • Sistema de tempo de execução para CODESYS V2 e V3
  • Acesso remoto por comunicações móveis

A WAGO no trabalho

O que torna o o controlador PFC200 bem-sucedido

Operação rápida e econômica de máquinas e sistemas

Além do sucesso do sistema de tempo de execução CODESYS V2, o Controlador PFC200 também oferece o sistema e!RUNTIME baseado em CODESYS V3. Assim, este controlador suporta com perfeição a transição para o CODESYS V3. Ao usar este simples e conveniente sistema de tempo de execução, junto com o aplicativo de visualização na web integrado, você pode executar de forma rápida e eficiente, até mesmo as tarefas de automação mais complexas. O Controlador PFC200 satisfaz as exigências da engenharia tradicional, por exemplo a engenharia mecânica, enquanto lida com as demandas mais difíceis dos novos campos, incluindo as indústrias de geração de energia e onshore/offshore.

Fácil familiarização, transição simples a partir de outras linguagens de programação

A incorporação do CODESYS como padrão industrial agiliza ainda mais a inicialização. Além das linguagens de programação padronizadas da IEC 61131-3, (IL, LL, FBD, ST, FC e CFC), os usuários também podem escrever seus projetos em scripts, C/C++, PHP ou shell. Programas e bibliotecas criados em qualquer tipo de linguagem de programação são compatíveis com aplicativos CODESYS.

Linux incorporado

O Linux incorporado está disponível para usuários prontos para assumir todo o controle e que preferem o uso direto de um sistema operacional simples e seguro. Este software Linux® em tempo real oferece diversas vantagens, incluindo a flexibilidade do uso de um código "aberto", que adapta o código fonte às necessidades específicas do usuário a qualquer momento. Além de ser altamente estável, este robusto sistema operacional também oferece a otimização contínua por meio da comunidade de código aberto ativa, mantendo você atualizado e pronto para se adaptar ao futuro - especialmente quando se trata de segurança.

Ampla memória, processador rápido e inúmeras interfaces de comunicação

As características são impressionantes. Apesar de seu tamanho compacto, o controlador lógico programável (CLP) da WAGO, integra todas as principais interfaces e inclui duas portas RJ-45 e RS-232/RS-485 – dependendo da versão selecionada. Para o máximo em versatilidade, as interfaces ETHERNET podem ser configuradas de forma independente, o que significa que duas redes separadas podem ser configuradas com o CLP. As duas portas ETHERNET podem funcionar como um switch ETHERNET para criar uma topologia de linha. O slot de cartão SD oferece funcionalidades adicionais, como permitir que arquivos grandes sejam armazenados no cartão para visualização na web.

A robusta carcaça de plástico do CLP acomoda um processador de 600 MHz, o Cortex A8, acompanhado de 256 MB RAM para velocidades operacionais incrivelmente rápidas. A memória de distribuição dinâmica de 80 MB do programa e dados também oferece reservas para tarefas de controle complexas.

Rápida configuração do barramento de campo

Os protocolos CANopen, PROFIBUS DP e MODBUS TCP/UPD/RTU oferecem uma comunicação flexível a sistemas de barramento de campo e dispositivos externos de entrada/saída. Sistemas de barramento de campo podem ser configurados diretamente no ambiente de desenvolvimento, o CODESYS. As interfaces ETHERNET também suportam todos os protocolos comuns como DHCP, DNS, NTP, FTP, e HTTP. Uma conexão protegida é oferecida através de SSH, HTTPS e FTPS.

Conexão sem interferências e segura via OpenVPN e IPsec

O controlador se conecta à rede móvel por meio do acesso à Rede Virtual Privada (VPN) e suporta ambos os protocolos OpenVPN e IPsec. Um túnel VPN conecta o controlador à rede via GPRS e transmite todos os dados criptografados via SSL e TLS, protegendo com perfeição os dados do acesso não autorizado. A VPN também pode ser configurada usando o Gerenciamento baseado na web do controlador.

Aplicações

Redes de energia (tecnologia de comando remoto)

O principal objetivo da indústria de geração e distribuição de energia é garantir o fornecimento confiável e seguro. Com um amplo portfólio de produtos, a WAGO oferece aos clientes um amplo escopo de possibilidades de aplicação. O portfólio inclui: automação de plantas de geração e distribuição de energia a soluções remotas seguras, assim como o monitoramento e controle de energia com componentes de I/O para a tecnologia de medição de corrente e energia.

branche-io-systeme-fernwirktechnik_2000x2000px.jpg

Engenharia mecânica e industrial

A seleção dos módulos de I/O para diferentes potenciais e tipos de sinal, economiza tempo e dinheiro, porque os sensores/atuadores podem ser ligados diretamente - mesmo em aplicações relacionadas à segurança.

factory_halle_innen_raumtiefe_maschinen_2000x2000.jpg

Automação de processos

A proteção de pessoas, um ambiente limpo, seguro e a operação sem problemas da fábrica são cruciais para este setor. A possibilidade de uso dentro de locais perigosos também é uma exigência frequente nas indústrias químicas, de energia, gás e petróleo. O WAGO-I/O-SYSTEM é adequado para uso na Zona 2 para processar sinais de campo na Zona 1 e Zona 0 por meio de módulos de I/O intrinsecamente seguros.

process_chemiekraftwerk_licht_daemmerung_2000x2000.jpg

Todos os produtos

Descubra a variedade de controladores PFC200.

controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x1125.jpg
Ficou com alguma dúvida

Opções que podem te ajudar: