Notícias 16 de fevereiro de 2026

PoE+ Switches - Muita Potência na Autoestrada da Informação

Dentro das redes de automação – especialmente as complexas – qualquer cabo que possa ser eliminado, reduz o trabalho na fiação, economiza espaço, mão de obra e custos com materiais. E é isso que os novos switches Power-over-Ethernet da WAGO podem fazer em qualquer tipo de rede.

Alimentação de energia e transferência de dados via cabo de ETHERNET: A Power-over-Ethernet (PoE+) elimina a conexão de energia separada para dispositivos conectados aos switches pela rede IP. As vantagens são claras, a fiação é significativamente mais rápida e economiza mais espaço. Além disso, não são necessárias fontes de alimentação adicionais, reduzindo ainda mais os custos. Para atender a necessidade de diversas aplicações, a WAGO desenvolveu três versões, cada uma dela oferecendo redundância de anel para garantir a comunicação confiável – mesmo se uma linha quebrar.

Redes Smart para o controle de processos e automação com:

  • PoE+ switches personalizados com 30 W por porta PoE+

  • Dispositivo com design robusto para locais exigentes

  • Versões ECO para a engenharia de máquinas em série com alimentação de energia de 24 V (elimina a necessidade de uma unidade de alimentação de energia de 48 V adicional)

  • Funções escalonadas – incluindo fonte de alimentação redundante e funções de alarme para uso no controle de processos

Visão geral de produtos

Comunicação segura

Os switches de 5 e 8 portas da WAGO oferecem 1 Gbit de transferência de dados – mesmo com variação de temperatura entre −40 a +70°C. Os switches também permitem a operação inteligente, com economia de energia. Aqui "Ethernet eficiente" significa adaptar e otimizar continuamente o desempenho, com base no volume de dados prevalecente. Visando os sistemas de Ethernet de tempo real usados atualmente, os switches da WAGO atendem as exigências da Classe A de conformidade PROFINET (IEEE 802.1p).

Visão geral:

  • A redundância em anel garante a comunicação confiável, mesmo no caso de uma quebra de linha.
  • Menos trabalho na fiação economiza tempo, espaço e dinheiro.
  • A faixa de variação de temperatura estendida de −40 a+70°C oferece o mais alto nível de confiabilidade mesmo sob condições extremas.

Switches Industriais

buehne_industrial-switches_2000x1125.jpg
Ficou com alguma dúvida

Opções que podem te ajudar:

Visão geral de produtos

Isto também pode interessar você

Outros produtos da WAGO

buehne_industrial-switches_2000x1125.jpg