Notícias 16 de fevereiro de 2026

Acesso remoto via GPRS e SMS: controlador PFC200 com modem 3G

Controle máquinas e sistemas sem fio em longas distâncias. Recursos como o OpenVPN e IPsec garantem uma conexão segura.

Vantagens:

  • Modem 3G
  • Envie e receba mensagens por SMS
  • Conexão segura via OpenVPN e IPsec
  • Protocolos Telecontrol
  • Equipamentos de última geração

Visão geral de produtos

As transmissões de dados sem fio podem ser usadas para a comunicação com máquinas e sistemas em áreas de difícil acesso (como em aplicações de energia renovável ou móveis). Um método para ampliar a tecnologia de controle remoto é usar a rede de telefonia móvel disponível mundialmente. E esta é exatamente a razão do Controlador remoto da WAGO, o PFC200 ter modem 3G integrado.

Redução de custos

Você pode controlar, monitorar, manter e executar diagnósticos em suas máquinas e sistemas descentralizados no mundo todo, usando o controlador PFC200 com modem 3G. Ao se desprender de soluções cabeadas você pode acessar o seu controlador, independente da localização via internet. Isto economiza tempo e dinheiro: modernas redes de dados assumem o roteamento, comunicação e entrega de pacotes de dados.

Tornando o comando remoto fácil: o modem 3G

O mais recente controlador da WAGO, o PFC200 é incluído no WAGO-I/O-SYSTEM 750 equipado com um modem 3G com cartão SIM-mini. As únicas exigências para a comunicação móvel são um contrato de telefone móvel e um cartão SIM. O controlador oferece a conectividade de internet GRPS sem fio e comunicação bidirecional via SMS. As configurações da rede móvel podem ser realizadas diretamente do Gerenciamento do controlador na web.

Conexão segura via OpenVPN e IPsec

O monitoramento à distância sem erros, transmissão segura de dados está entre os pontos fortes do PFC200 com modem 3G: o controlador se conecta à rede móvel por meio do acesso à Rede Virtual Privada (VPN) e suporta ambos os protocolos OpenVPN e IPsec. Um túnel VPN conecta o controlador à rede via GPRS e transmite todos os dados criptografados via SSL e TLS, protegendo com perfeição os dados do acesso não autorizado. A VPN também pode ser configurada usando o gerenciamento do controlador na web.

Sempre pronto: Protocolos Telecontrol

Além da versão padrão, o PFC200 da WAGO também está disponível com uma faixa operacional de temperatura estendida de −20°C a +60°C (750-8207/025-000) e como versão com comando remoto (750-8207/025-001). O controlador remoto suporta os seguintes protocolos: IEC 60870-5-101, -103 e -104, IEC 61850, IEC 61400-25, bem como DNP3.

Tudo incluído: equipamentos de última geração

O PFC200 (750-8207) da WAGO oferece duas portas de ETHERNET e uma interface RS-232-/RS-485 para a fácil integração na rede. Um switch de rede integrado permite a fácil implementação da topologia da linha. Além disso, o servidor da web integrado oferece ao usuário opções de configuração online, bem como informações de status em qualquer lugar desejado. Apresentando um design sem ventilador e bateria, com memória SDHC, o Controlador PFC200 não exige manutenção e é extremamente robusto.


Informações adicionais sobre o Linux integrado estão disponíveis aqui.

Ficou com alguma dúvida

Opções que podem te ajudar: