[{"url":"/poe-switches","name":"PoE+ Switches","linkClass":"active","categoryCode":null}]
{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "NewsArticle",
"mainEntityOfPage": {
"@type": "WebPage",
"@id": "/poe-switches"
},
"headline": "PoE+ Switches",
"image": {
"@type": "ImageObject",
"url": "/medias/p-ur-0852-1505-000-xx-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyOTc3NDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhVzFoWjJWekwyZ3hZaTlvT0Rrdk1UQTBNamt6TmprNU1Ea3lOemd1YW5CbnwwMTQzNWQ5NTFkOTE5NGU1NDgzMGJlNjNjNmM1MDhlMjUwNTlkZjk0NjlmMTkzYTAzNTg0MDNmZmE4MmU3NGE2"
},
"author": {
"@type": "Organization",
"name": "WAGO Kontakttechnik GmbH"
},
"publisher": {
"@type": "Organization",
"name": "WAGO Kontakttechnik GmbH",
"logo": {
"@type": "ImageObject",
"url": "/_ui/desktop/common/images/logo.png"
}
},
"datePublished": "Wed May 06 10:27:25 CEST 2026",
"dateModified": "Thu May 07 10:24:46 CEST 2026"
}
Notícias
16 de fevereiro de 2026
PoE+ Switches - Muita Potência na Autoestrada da Informação
Dentro das redes de automação – especialmente as complexas – qualquer cabo que possa ser eliminado, reduz o trabalho na fiação, economiza espaço, mão de obra e custos com materiais. E é isso que os novos switches Power-over-Ethernet da WAGO podem fazer em qualquer tipo de rede.
Alimentação de energia e transferência de dados via cabo de ETHERNET: A Power-over-Ethernet (PoE+) elimina a conexão de energia separada para dispositivos conectados aos switches pela rede IP. As vantagens são claras, a fiação é significativamente mais rápida e economiza mais espaço. Além disso, não são necessárias fontes de alimentação adicionais, reduzindo ainda mais os custos. Para atender a necessidade de diversas aplicações, a WAGO desenvolveu três versões, cada uma dela oferecendo redundância de anel para garantir a comunicação confiável – mesmo se uma linha quebrar.
Redes Smart para o controle de processos e automação com:
PoE+ switches personalizados com 30 W por porta PoE+
Dispositivo com design robusto para locais exigentes
Versões ECO para a engenharia de máquinas em série com alimentação de energia de 24 V (elimina a necessidade de uma unidade de alimentação de energia de 48 V adicional)
Funções escalonadas – incluindo fonte de alimentação redundante e funções de alarme para uso no controle de processos
Comunicação segura
Os switches de 5 e 8 portas da WAGO oferecem 1 Gbit de transferência de dados – mesmo com variação de temperatura entre −40 a +70°C. Os switches também permitem a operação inteligente, com economia de energia. Aqui "Ethernet eficiente" significa adaptar e otimizar continuamente o desempenho, com base no volume de dados prevalecente. Visando os sistemas de Ethernet de tempo real usados atualmente, os switches da WAGO atendem as exigências da Classe A de conformidade PROFINET (IEEE 802.1p).
Visão geral:
- A redundância em anel garante a comunicação confiável, mesmo no caso de uma quebra de linha.
- Menos trabalho na fiação economiza tempo, espaço e dinheiro.
- A faixa de variação de temperatura estendida de −40 a+70°C oferece o mais alto nível de confiabilidade mesmo sob condições extremas.
Ficou com alguma dúvida
Opções que podem te ajudar:
Isto também pode interessar você
Outros produtos da WAGO