Uma abordagem holística - Do nível de campo até a Nuvem

Tudo em um só lugar. Além dos controladores PFC100 e PFC200 IoT, a WAGO está expandindo o seu portfólio de desempenho digital com a nova capacidade de controle de dados na nuvem com o Cloud Data Control da WAGO. Esta expansão permite que a WAGO ofereça uma solução que liga elementos dos mundos real e digital.

Visão geral de suas vantagens:

  • Solução universal para diversas aplicações graças aos painéis individuais
  • Plataforma dimensionável da Internet das Coisas dimensionável (IoT): expansível e personalizável por meio da interface REST/OPC UA
  • Monitoramento central do status do sistema e notificação por tratamento de alarme
  • Comunicação segura via criptografia TLS
  • Visualização de dados central por meio de acesso independentemente da localidade ao Cloud Data Control

A WAGO no trabalho

O que faz o sucesso do WAGO Cloud

Escopo do desempenho do WAGO Cloud Data Control

O Cloud Data Control da WAGO gerencia e monitora todos os Controladores PFC da WAGO, além de suas aplicações e dados. Um portal da web serve como interface de usuário para o serviço da nuvem hospedado no Microsoft Azure. Por meio desse gateway, os clientes têm acesso a funções como projeto, controlador, gerenciamento do usuário, monitoramento de status do controlador, funções de alarme e mensagem de e-mail. Um painel exibe os elementos de texto, tabelas, diagramas de exibição e botões de comando para a operação simples e intuitiva. Para soluções personalizadas, a interface REST ou OPC UA é usada no monitoramento de energia e aplicações de manutenção preditiva.

Registre-se aqui para usar gratuitamente o Cloud Data Control da WAGO.

O Cloud Data Control está disponível gratuitamente como versão beta, até o final de junho de 2018.

Hardware impressionante

O WAGO-I/O-SYSTEM 750 e o 750 XTR conectam ao nível de barramento de campo e um Controlador PFC envia os dados ao Cloud Data Control. Em apenas algumas etapas simples, ambos os Controladores PFC100 e PFC200, podem ser transformados em dispositivos IoT pela instalação de um upgrade de firmware e programação de um aplicativo IEC com a biblioteca correspondente. A comunicação entre os PFCs e o Cloud Data Control é realizada e criptografada por meio do protocolo MQTT. O usuário pode facilmente executar um upgrade no navegador da web, usando o sistema de gerenciamento da WAGO baseado na web (Web-Based Management (WBM, na sigla em inglês)). Os dados de conexão à nuvem também são configurados usando WBM. Bibliotecas para CODESYS 2.3 e e!COCKPIT também estão incluídas. As variáveis que serão transferidas para a nuvem podem ser definidas usando o programa IEC. Isto significa que os dados confidenciais não saem da empresa. Assim, os Controladores PFC100 e PFC200 da WAGO formam a plataforma que liga os elementos dos mundos real e digital. Eles também oferecem diversas interfaces formando a base perfeita para um gateway IoT. Esses controladores modulares e dimensionáveis coletam cada sinal de campo, comunicam-se em todos os protocolos industriais e possibilitam a conexão à nuvem de sensores e atuadores, os quais não têm interface própria da web.

Solução dimensionável graças a um parceiro confiável

Tendo a M&M como membro do Grupo WAGO, temos o parceiro para o desenvolvimento de soluções de softwares industriais e técnicas. A M&M colabora estreitamente com a Microsoft para implementar soluções correspondentes na nuvem e IoT, usando principalmente o Azure. O Microsoft Azure é altamente dimensionável em potência de computação, armazenagem de dados, transações, disponibilidade e padrões de segurança. Ele oferece um número cada vez maior de serviços e ferramentas para fornecer a base ideal para a implementação de soluções personalizadas para nossos clientes. Graças à interface REST/OPC UA no Cloud Data Control, é possível vincular o nosso serviço na nuvem a uma solução personalizada da M&M. A WAGO e M&M conjuntamente oferecem uma solução completa, incluindo hardware, software e serviços adicionais. Clique aqui para mais informações.

Ficou com alguma dúvida

Opções que podem te ajudar:

Isto também pode interessar você

Tópicos e produtos relacionados

Controlador PFC200

O controlador eficiente para seu projeto de automação – graças ao CODESYS-3 e Linux®. Ele inclui padrões de segurança cibernética para o design, controle e visualização do seu projeto.

controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x1500.jpg

Controlador PFC200 XTR

Construído para ambientes extremos e áreas perigosas. Com esta solução da WAGO, você controla onde os outros controladores não podem e nem ousam entrar.

controller_neu_pfc200-xtr_p_ur_0750_8206_0040_0000_000_xx_2000x1500.jpg