Bornes de alta corrente de montagem em trilho com a perfeita força de fixação: POWER CAGE CLAMP

O POWER CAGE CLAMP oferece a força ideal para condutores de até 35, 50, 95 e 185 mm2 (2, 2/0, 4/0 AWG e 350 kcmil). Os bornes de alta corrente e montagem em trilho da WAGO são ideais para aplicações de energia intensa na fabricação de maquinários e equipamentos, bem como na produção de energia. Esses bornes são também aprovados para aplicações Ex.

Vantagens:

  • Perfeitos para todas as aplicações: atendem as mais altas exigências, incluindo aquelas especificadas para aplicações ferroviárias e navais.
  • Adequados para condições difíceis: resistentes ao calor e frio – mesmo sob as cargas mais pesadas
  • Tecnologia de conexão a mola à prova de vibrações e sem necessidade de manutenção

Para montagem em trilhos DIN

Os bornes de alta corrente de montagem em trilho da WAGO estão disponíveis em quatro tamanhos para a faixa de conexão de 6 a 185 mm²; (16 AWG - 350 kcmil). Bitolas menores para a alimentação da iluminação do painel de controle ou outras aplicações podem ser conectadas com derivadores de potência.

Vantagens:

  • Fáceis de usar: mesmo os condutores de difícil flexão podem ser facilmente conectados, pois a aba de travamento mantém a fixação aberta para a fiação sem uso das mãos
  • Conexão rápida: nenhuma preparação demorada – sem necessidade de terminais ou ilhós
  • Sempre confiáveis: fixação perfeita – independente das habilidades do operador
hochstrom-reihenklemmen-aufreihung_2000x2000px.jpg

Instalação direta com flange de montagem

Os bornes de alta corrente, montagem em trilho com bitolas classificadas de 50, 95 e 185 mm2 (2/0, 4/0 AWG e 350 kcmil) também estão disponíveis com flanges para a instalação direta em uma placa de montagem.

Vantagens:

  • Nenhum trilho DIN necessário: monte diretamente em uma placa por meio de flanges
  • Alinhe e encaixe os bornes de alta corrente juntos, com conectores bloco-a-bloco
  • Versão para aterramento funcional em uma carcaça cinza/amarela – nenhum contato com o quadro de montagem
  • Inúmeros acessórios: modelos com flanges aparafusados compartilham os mesmos acessórios com os bornes de montagem em trilho
hochstrom-reihenklemmen-auf-platte_2000x2000px.jpg
Ficou com alguma dúvida

Opções que podem te ajudar:

Leitura recomendada

Tópicos e produtos relacionados

Interconexões elétricas

Sistemas de bornes montados em trilho

Rápida instalação, totalmente à prova de vibrações. Os sistemas de borne de montagem em trilho da WAGO baseiam sua confiabilidade na tecnologia de conexão a mola, comprovada pela indústria.

buehne_reihenklemmensystem_2000x1500.jpg
Tecnologia de conexão

Inovadora tecnologia de conexão

O padrão para maior segurança e custos menores: desde 1951, a WAGO oferece um sistema de conexão sem necessidade de manutenção, para todas as necessidades – tecnologia de conexão a mola.

anschlusstechnik_klemmen_2000x1500px.jpg