Bornes de instalação montados em trilho
Os bornes de instalação TOPJOB® S de montagem em trilho com a tecnologia push-in CAGE CLAMP® têm uma ampla variedade de bitolas, oferecendo o borne certo para todas as aplicações prediais. A tecnologia TOPJOB® S oferece a segurança de estar preparado para exigências prediais cada vez maiores e em constante mudança.
- A tecnologia push-in CAGE CLAMP® conecta condutores rígidos, semirrígidos e com terminal, pela simples inserção na unidade
- Variedade de jumpers multifuncionais (como jumpers deslocados, contínuos e redutores)
- Identificação personalizada em três linhas oferecem uma visão geral clara - mesmo quando a fiação está passada
- A mais alta capacidade de corrente para a máxima segurança elétrica
- Medição da resistência do isolamento em conformidade com os padrões (como E-CHECK)
- Adaptador de plugue de teste para a medição segura da resistência do isolamento economiza até 50% do tempo de teste enquanto protege os dispositivos
- Expansão e conversão de unidade de comutação simples e individual
Conectores para Iluminação
Os conectores para iluminação da WAGO são a conexão ideal entre condutores rígidos e flexíveis. Graças à aprovação como equipamento independente, de acordo com a EN 60998, os conectores de iluminação da WAGO podem ser usados em praticamente todas as aplicações em residências e similares em instalações prediais, onde uma conexão entre condutores rígidos é flexíveis é necessária.
- Conecte com perfeição condutores sólidos com condutores com flexíveis
- Fiação simples e sem ferramentas – especialmente úteis para trabalhos em locais altos
- Suporta inúmeras aplicações incluindo dispositivos de conexão com condutores flexíveis a instalações fixas (como motores cegos)
Conecotores de Emenda para fios e cabos de até 6mm2
Os conectores da linha 221 conectam e isolam ao mesmo tempo, além de poderem ser usados nas mais diversas aplicações
- Para condutores rígidos, semirrígidos e flexíveis de até 6mm2
- Manuseio intuitivo por meio de alavancas.
- Alta capacidade de transmissão de corrente até 41A
Conectores para caixas de distribuição PUSH WIRE®
Nosso portfólio de produtos suporta uma ampla diversidade de bitolas: Os conectores MICRO PUSH WIRE® da linha 243 são especialmente projetados para diâmetros pequenos (como instalações de baixa tensão). A linha 2273 conecta condutores rígidos de até 2,5 mm2 (14 AWG); a linha 773 conecta condutores de até 4/6 mm2.
- Tamanho compacto
- Fiação rápida, por meio da terminação por inserção, de condutores rígidos
- Terminações de condutores sem ferramentas
- Perfeito para aplicações de distribuição graças à base de montagem
- Reutilizáveis
- Design transparente para a verificação visual da inserção do condutor