Conectores plugáveis
Rápidos, confiáveis e plugáveis. A ampla variedade de conectores da WAGO para aplicações de passagem em painéis, conecta seus dispositivos com perfeição. O amplo leque de produtos também inclui diferentes tipos de montagem. Uma grande variedade de linhas de produtos, em distintos tamanhos, oferece sempre a solução certa para a conexão de dispositivos plugáveis.
- Rápida instalação, manutenção ou substituição de seus dispositivos, graças às soluções plugáveis.
- Conexão universal a mola para todos os tipos de condutores
- Conectores soldados (THT e THR) para a conexão interna de PCBs
- Conectores com conexão de fio e flange de montagem para a conexão interna de condutores
- Flange de encaixe para a montagem de passagem em painéis sem ferramentas
- Para conexões fio-placa, fio-fio, placa-placa e placa-fio
Bornes de alimentação
Os bornes de alimentação são ideais para a conexão de condutores internos e externos. A fácil montagem sem ferramentas permite instalações rápidas As diferentes combinações de cores permitem a identificação personalizada de pontos de conexão.
- Conexão universal a mola para todos os tipos de condutor – internos e externos até 16 mm² (6 AWG)
- Montagem fácil e sem necessidade de ferramentas, com grampos de bloqueio e retenção
- Linha 828: abra facilmente diversas unidades de fixação ao mesmo tempo, por meio da atuação por alavanca
- Contato de aterramento direto com a carcaça/painel (linha 826)
Bornes plugáveis de montagem em trilho
O X-COM®-SYSTEM é um sistema modular que reduz o tempo de fiação e custos. Além dos bornes plugáveis de montagem em trilho, o X-COM®-SYSTEM também inclui designs para passagem em painéis e outras aplicações. Conectores macho com diferentes opções de montagem estão disponíveis: flanges de passagem para métodos de montagem com parafuso ou similares e flanges de encaixe para a montagem sem ferramentas. A parte correspondente dos bornes base consiste de conectores modulares de 1 e 2 condutores retos ou conectores fêmea angulados.
Bornes para placas de circuito impresso
Nossos bornes para placas de circuito impresso, PCBs, para aplicações de passagem em painel, são ideais para a conexão embutida de dispositivos com atuação frontal. Esses bornes PCB estão disponíveis com espaçamento entre pinos de 5, 7,5 e 10 mm.
- Conexão universal a mola para todos os tipos de condutores
- Flanges de montagem opcional para a segurança mecânica na carcaça
- Embutidos na carcaça ou protuberantes
- Porta de teste paralela à entrada do condutor.
picoMAX®: O sistema de conexão plugável
Uma mola CrNi significa o dobro da força de contato aplicada: Este princípio torna o picoMAX® até 30% mais compacto que outros sistemas de conexão.
- Design compacto: reduz o espaço em até 30%
- Sistema de contato simplificado
- O design especial, inovadora tecnologia de conexão a mola e novo material de isolamento, garantem a absoluta confiabilidade do contato – mesmo em ambientes com temperaturas mais altas.
- Altíssima resistência a vibrações de até 20 g para conexões fio-placa, graças às linguetas de travamento e um conector fêmea que já vem praticamente integrado no conector macho.
- Testes eficientes por meio de fenda de teste, paralela à entrada do condutor