Conectores Plugáveis e Bornes PCI

Diferentes demandas para aplicações, soluções distintas. A WAGO oferece a mais ampla gama de bornes para PCI e conectores para PCI plugáveis. Por exemplo, as várias tecnologias de conexão a mola permitem que você enfrente seus desafios na tecnologia de acionamento e controle ou na indústria de iluminação com bastante facilidade.

Vantagens para você:

  • Grande diversidade de variantes
  • Fácil e seguro de usar
  • Conexão permanente e segura do condutor através da tecnologia de conexão a mola
  • Push-in CAGE CLAMP® e PUSH-WIRE®, variantes para a conexão rápida e com economia de tempo, de condutores sólidos e condutores de fios finos com terminais
  • Integração perfeita em seu processo de fabricação com produtos para solda por onda/manual (THT) e solda por refusão (THR/SMT)

Visão geral de produtos

Nossas soluções de conexão PCI

Borne de PCI e Conectores de PCI plugáveis para eletrônica de potência

Para eletrônica de potência, a linha da WAGO contém duas famílias de bornes PCI e um sistema de conectores plugáveis para seções transversais de até 25 mm2 (4 AWG) e corrente nominal de até 76 A. Estes bornes PCI compactos e de alto desempenho - com ou sem alavancas - são fáceis de usar e também oferecem a máxima flexibilidade de cabeamento. O Conector MCS MAXI 16 Plugável é também o primeiro conector plugável do mundo com uma alavanca para conexão de potência.

Vantagens para você:

  • Abrangente variedade de produtos
  • Fácil conexão do condutor via tecnologia Push-in CAGE CLAMP®
  • Maior alcance dos condutores e maior capacidade de carga de corrente
  • Economize dinheiro e espaço usando bornes compactos para grandes seções transversais e altas correntes
  • Conexão do condutor tanto paralela como perpendicular ao PCI
  • Os testes podem ser feitos em paralelo ou perpendicular à entrada do condutor
  • Ampla variedade de usos em vários setores e aplicações
steckverbinder_keyvisual_leistungselektronik_2000x2000_2.jpg

Bornes para placas de circuito impresso (PCI) SMD

A linha de bornes para circuito impresso SMD da WAGO é a solução ideal tanto para suas aplicações LED quanto para aplicações industriais. Você se beneficia de várias vantagens líderes da indústria, tais como um design compacto e de fácil utilização.

Vantagens para você:

  • Conexão por inserção Push-in de condutores rígidos
  • Um perfil baixo e uma carcaça branca minimizam a sombra on-board
  • Embalagem com fita e bobina para integração total na montagem automatizada

smd-leiterplattenklemme_Serie2060_2000x2000px.jpg

Bornes para placas de circuito impresso

A WAGO oferece uma linha abrangente de bornes para PCI para condutores de 0,08 a 16 mm2 (28–6 AWG) para conectar os PCIs ao ambiente de seu dispositivo. Com espaçamento entre pinos métricos ou polegadas de 2,5 a 20 mm (0,098-0,787 polegadas), a WAGO tem a solução certa para sua aplicação.

Vantagens para você:

  • Conexão simples e segura de condutores rígidos com Push-in CAGE CLAMP®
  • Ampla variedade de bornes PCI com diferentes sentidos de entrada de condutores e tipos de acionamento para cada necessidade
  • Combinações de cores personalizadas para uma clara atribuição de conexão
  • Integração simples em seu processo de fabricação com produtos para diversos processos de soldagem
  • Variantes disponíveis para conexão através do painel

picoMAX®: O sistema de conexão plugável

Uma mola de aço Cr-Ni, o dobro da força de contato aplicada: Este princípio torna os conectores picoMAX® até 30% mais compactos do que outros sistemas de conexão.

Vantagens para você:

  • Desenho compacto: Reduz o espaço em até 30%
  • Sistema de contato simplificado
  • O design especial, a tecnologia inovadora de conexão por pressão de mola e o novo material de isolamento garantem confiabilidade absoluta de contato - mesmo com temperaturas de ar mais altas ao redor
  • Excepcionalmente alta resistência à vibração de até 20g para conexões de fios, graças a travas integradas e um conector fêmea que está quase totalmente revestido no conector macho.
  • Teste eficiente dos conectores através de slot de teste paralela à entrada do conector

picomax_2000x1500px.jpg

Descubra produtos

Novos produtos

Seu contato na WAGO

Opções que podem te ajudar:

Isto também pode lhe interessar

Nossas soluções de conexão PCI

CAGE CLAMP®@

Inovadora tecnologia de conexão

O padrão para maior segurança e custos menores: desde 1951, a WAGO oferece um sistema de conexão livre de manutenção, para todas as necessidades – a tecnologia de conexão a mola.

anschlusstechnik_klemmen_2000x1500px.jpg
CAGE CLAMP®@

Nós conectamos sua luz

Desde a tecnologia de conexão para módulos LED e drivers, até a conexão e gerenciamento de iluminação, a WAGO tem a experiência e as soluções para ajudá-lo a implementar a iluminação de forma eficiente e eficaz.

wago_brancheneinstiege_lighting_wglow_2000x1500.jpg
Tecnologia de iluminação