Bornes para PCI WAGO e Conectores PCI para Eletrônica de Potência

Mais potência em sua PCIA tendência para componentes de tamanho reduzido apresenta novos desafios para a eletrônica de potência. A maior densidade de desempenho trazida pela combinação do sinal e da camada de saída na placa de circuito impresso também impacta os sistemas de conexão. Os bornes para PCI e os conectores para PCI plugáveis devem ser compactos para transmitir correntes de forma confiável e, ao mesmo tempo, funcionar sem falhas com a PCI sob condições exigentes.

Vantagens:

  • Linha abrangente de produtos, variando de 0,2 a 25 mm2 (24–4 AWG)
  • Conexão Push-in CAGE CLAMP®
  • Maior alcance dos condutores e maior capacidade de carga de corrente
  • Conecte os condutores tanto horizontal como verticalmente ao PCI
  • Os testes podem ser feitos em paralelo ou perpendicular à entrada do condutor

Visão geral de produtos

Descubra nossa linha de produtos para eletrônicos de potência

Bornes PCI com Push-in CAGE CLAMP® e Alavancas

Os bornes PCI da WAGO com Push-in CAGE CLAMP® e alavancas (séries 2604, 2606 e 2616) podem ser operados intuitivamente sem ferramentas por meio das alavancas. Estes bornes, com seu tamanho compacto, alta capacidade de transporte de corrente e tecnologia de conexão integrada, oferecem fiação mais rápido e fácil. A operação pela alavanca proporciona uma conexão segura quando a alavanca fecha o ponto de conexão. A alavanca também trava claramente na posição (aberta/fechada) com um clique tátil e audível. Os condutores podem ser conectados tanto paralelos como perpendiculares à placa de circuito impresso, e os testes podem ser realizados paralelamente ou perpendicularmente à entrada do condutor.

Vantagens para você:

  • Fiação mais rápida e fácil
  • Operação com alavanca intuitiva e sem ferramentas
  • Conexão segura por meio de acionamento fácil e sem esforço da alavanca em posição fechada
  • Alavanca claramente bloqueada na posição (aberta/fechada)

Leistungselektronik_Hebel_2000x2000px.jpg

Bornes PCI com Push-in CAGE CLAMP®

Os bornes PCI da WAGO com Push-in CAGE CLAMP® (Série 2624, 2626 e 2636) são a escolha ideal para conectar dispositivos compactos em aplicações de montagem com espaço limitado ou painéis de alimentação/transporte de painel. A terminação com ferramenta é realizada paralelamente à entrada do condutor. Isto permite que os bornes PCI sejam usados facilmente, mesmo com uma alta densidade de componentes sobre a PCI. Os condutores também podem ser conectados paralelamente ou perpendicularmente à PCI. Portanto, os testes podem ser realizados paralelamente ou perpendicularmente à entrada do condutor. A tecnologia de conexão integrada Push-in CAGE-CLAMP® permite que tanto condutores rígidos como condutores flexíveis com terminais sejam conectados simplesmente empurrando-os para dentro da unidade.

Vantagens para você:

  • Conexão de dispositivos compactos
  • Ideal para aplicações de alimentação de painéis e com restrição de espaço
  • Operação paralela à entrada do condutor
  • Compatibilidade com soluções industriais existentes
  • Para aplicações em conformidade com EN e UL 61800-5-1 (detalhes sob consulta)

Leistungselektronik_oHebel_2000x2000px.jpg

MCS MAXI 6

O novo sistema plugável de conexão MCS MAXI 6 da WAGO amplia a família de eletrônica de potência com alavancas. Condutores de acomodação de 0,5 a 10 mm2 (20–8 AWG), os Conectores MCS MAXI 6 aumentaram a capacidade de transporte de corrente, tornando-os ideais para maiores exigências de corrente. Suas alavancas intuitivas permitem que os condutores sejam conectados diretamente na mão. MCS MAXI 6 está disponível com espaçamento entre pinos de 7,62 mm (0,3 polegadas).

Vantagens para você:

  • Fiação fácil a mão por meio do acionamento por alavanca
  • Operação com alavanca intuitiva e sem ferramentas
  • Conexão Push-in CAGE CLAMP®
  • Maior alcance dos condutores e maior capacidade de carga de corrente
  • Conexões fio-a-placa e fio-a-fio
  • 100% protegido contra erros de conexão
  • Baseado na UL 1059, tanto os conectores macho quanto os conectores fêmea podem suportar até 600 V
  • Reforçado mecanicamente por meio de placas de alívio de tensão opcionais

mcs-6mm_3er-gruppenbild_001_0001_2000x2000.jpg

MCS MAXI 16

O sistema de conexão plugável com alavanca para eletrônica de potência - o único de seu tipo no mundo: O sistema de conexão plugável MCS MAXI 16 com sua inovadora alavanca é ideal para sua eletrônica de potência com uma faixa de seção transversal de condutores de 0,75 a 25 mm2 (18–4 AWG). MCS MAXI 16 está disponível com espaçamento entre pinos de 10,16 mm (0,4 polegadas).

Vantagens para você:

  • Fiação fácil a mão por meio do acionamento por alavanca
  • Operação com alavanca intuitiva e sem ferramentas
  • Maior alcance dos condutores e maior capacidade de carga de corrente
  • 100% protegido contra erros de conexão
  • Push-in CAGE CLAMP® terminação tanto de condutores rígidos como de semi-rígidos com terminais
  • Conexões fio-a-placa e fio-a-fio
  • Opções de codificação e bloqueio disponíveis

mcs-maxi_832_keyvisual_2000x2000.jpg

Mais informações

Saiba mais sobre esse tópico

Todos os produtos

Descubra a diversidade dos produtos eletrônicos de potência da WAGO.

Leistungselektronik_Key-Visual_2000x1500px.jpg

Vídeo: Bornes PCI e Conectores Plugáveis PCI para Eletrônica de Potência

Descubra nossos bornes PCI para eletrônica de potência no vídeo.

Folder: Conectores de potência

Bornes PCI para eletrônica de potência: Mais potência em sua placa de circuito impresso

download_2000x1500.jpg
Sua pessoa de contato na WAGO

Opções que podem te ajudar:

Isto também pode lhe interessar

Produtos relacionados para nossas soluções de eletrônicos de potência

Bornes e Conectores PCI

A tecnologia correta de conexão por pressão de mola para cada aplicação: Os bornes e conectores para placas de circuito impresso da WAGO são rápidos e confiáveis.

buehne_leiterplattenanschluss_ad_2000x1500.jpg

Parts Community

Agora você também pode encontrar nossos novos bornes PCI para eletrônica de potência na "Parts Community".

part-community_2000x1500.jpg