Conectores Plugáveis para PCIs
Nossos conectores plugáveis para PCIs fornecem um sistema universal de conectores plugáveis para seus dispositivos e atendem a todas as exigências de cabeamento consistente, de ponta a ponta do sistema para seções transversais de condutores de 0,08 a 10 mm2 (28–8 AWG). Você se beneficia de nossas diversas linhas de produtos, já que sempre pode encontrar a solução certa para sua aplicação.
Benefícios:
- Uma ampla variedade de aplicações: graças aos Conectores plugáveis para PCI, conectores de passagem, conexões aéreas para diferentes tipos de montagem e conectores plugáveis para bornes montados em trilhos
- Push-in CAGE CLAMP® terminação tanto de condutores rígidos como de semi-rígidos com terminais
- Opções de codificação personalizadas
- Eficientes opções de teste
- Com um ponto de fixação que pode ser aberto em duas direções, o MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS) simplifica muito a pré-montagem de cabos e conectores de cabeamento acoplados.
picoMAX®: O sistema de conexão plugável
Uma mola de aço Cr-Ni, o dobro da força de contato aplicada: Este princípio torna os conectores picoMAX® até 30% mais compactos do que outros sistemas de conexão.
Vantagens para você:
- Desenho compacto: Reduz o espaço em até 30%
- Sistema de contato simplificado
- O design especial, a tecnologia inovadora de conexão por pressão de mola e o novo material de isolamento garantem confiabilidade absoluta de contato - mesmo com temperaturas de ar mais altas ao redor
- Excepcionalmente alta resistência à vibração de até 20g para conexões de fios, graças a travas integradas e um conector fêmea que está quase totalmente revestido no conector macho.
- Teste eficiente dos conectores através de slot de teste paralela à entrada do conector
Conectores de separação Luminaire
A variedade de conectores para iluminação e equipamentos elétricos da WAGO inclui sistemas de conectores plugáveis com seleção de fase para acessórios de luz fluorescente, além de conectores de separação luminaire para a fiação interna.
Os conectores plugáveis das séries 267 e 277 da WAGO para sistemas de montagem rápida de fitas luminosas oferecem uma plataforma modular para soluções de iluminação simples adaptadas às exigências específicas - mesmo quando as exigências da aplicação mudam.
Benefícios:
- Os conectores de desconexão de luminária da série 873 da WAGO são totalmente protegidos contra contato acidental.
- Isto os torna a solução ideal para instalações de cabos de conexão plugáveis nos EUA e Canadá.