Identificação para a visão geral do painel de controle

A identificação do seu painel de controle garante a segurança e mais praticidade no dia a dia. As etiquetas oferecem informações e instruções importantes para a proteção dos usuários, para aumentar a segurança no processo de montagem e para a manutenção. A identificação também permite que as conexões sejam identificadas rapidamente, facilitando a manutenção de componentes do gabinete de controle por fornecedores terceiros.

Soluções de identificação da WAGO:

A WAGO oferece um programa de hardware e software perfeitamente afinado que consiste no:

1. Software de identificação WAGO Smart Script

2. Impressora Smart Printer WAGO

3. Etiqueta de identificação individual.

Os usuários podem imprimir identificações de três sistemas diferentes: de um sistema CAE existente, do software de identificação WAGO Smart Script ou usando o configurador WAGO Smart Designer.

A marcação garante clareza, segurança e identificação única no seu painel de controle.

Criação manual ou automática de identificações

  • O diagrama do circuito como a base de dados
  • Importação de dados via Excel
  • Ou importar/transferir via interface
  • Impressão direta de identificações através do configurador WAGO Smart Designer

Edição e impressão

  • Aqui você pode editar as identificações no software de identificação Smart Script da WAGO e executar o trabalho de impressão posteriormente.
  • A impressão é feita com a Smart Printer, impressora de transferência térmica da WAGO.

Identificação de componente

  • Fixação adesiva, travamento da identificação do borne, identificação do dispositivo, identificadores de condutor

Nosso Sistema De Identificação Móvel: Identificação Flexível - Onde Você Precisa

Conheça o APP da nossa impressora Smart Printer, um aplicativo de identificação gratuito e muito fácil de usar.

As identificações podem agora ser criadas em qualquer lugar: os ajustes podem ser feitos no local, mesmo em cima da hora.

Basta usar o intuitivo aplicativo de identificação para criar o trabalho de impressão e imprimir rapidamente os cartões de identificação diretamente no local via Bluetooth® ou Wi-Fi.

Todos os produtos

Descubra todos os produtos de identificação.

alle-produkte_beschriftung_2000x1125_o.jpg
Ficou com alguma dúvida

Opções que podem te ajudar:

Smart Designer

O configurador gratuito para a engenharia simplificada

smartdesigner_2000x1500px.jpg

Interfaces CAE

Saiba mais sobre nossas interfaces CAE.

smartdesigner-cae_2000x1500px.jpg