Interfaces Eletrônicas

O design moderno do equipamento requer uma ampla variedade de componentes que possam atender diferentes desafios: exemplos incluem a facilidade de uso para o usuário e simples manutenção, baixos custos de investimento, segurança e disponibilidade, além da simplicidade no design e uso.

Diferentes módulos de interface da WAGO com vários modelos, como módulos de função plugáveis e de interface, relés estreitos e optoacopladores, fontes de energia de comutação com alta eficiência e modernas, são ideais para atender esses desafios e garantir o isolamento seguro da fiação e níveis de função.

Categorias de produtos

Variedade de Interfaces Eletrônicas

Transdutores de sinal e amplificadores de isolamento

Isolando, amplificando, filtrando e convertendo:

Os condicionadores de sinal e amplificadores de isolamento da família JUMPFLEX® lidam com um grande número de funções em diversas áreas de aplicação e oferecem a transmissão de sinal segura e sem erros – graças a uma variedade de aprovações para aplicações no mundo todo.

buehne_messumformer_1_ad_2000x1125.jpg

Transformadores de corrente e derivadores de tensão

Independente de onde altas correntes precisam ser medidas e processadas em sistemas existentes, os transformadores de corrente da WAGO são a primeira opção. Os derivadores de tensão também derivam facilmente e com segurança a tensão de medição em sistemas existentes.

buehne_spannungswandler_ad_2000x1125.jpg

Módulos de alimentação de energia

As fontes de alimentação da WAGO fornecem sempre uma tensão de alimentação constante - para aplicações simples ou para a automação com maiores exigências de potência. A WAGO oferece fontes de alimentação ininterruptas (UPS), módulos paralelos, de redundância e uma ampla variedade de disjuntores eletrônicos, além de um sistema completo para upgrades simplificados.

MM-2449_Header_Stromversorgungsseite_2000x1125.jpg

Módulos de relés e optoacopladores

Sejam soquetes de relés, relés plugáveis e módulos optoacopladores – a variedade de relés e optoacopladores da WAGO oferece uma solução para cada necessidade. Use-os em qualquer setor da indústria, incluindo a tecnologia de processos, geração e distribuição de energia, aplicações ferroviárias, engenharia mecânica e na construção de painéis de controle.

buehne_relais_optokoppler_2000x1125.jpg

Veja lista de produtos

Módulos de interface

Os módulos de interface da WAGO oferecem a você conexões seguras e livres de manutenção, para aplicações flexíveis de fiação de sinal. Eles conectam os eletrônicos a sistemas elétricos no nível de controle e lidam com a transmissão e distribuição de sinais, nos níveis de controle e de campo (sistema, máquina).

buehne_uebergabemodule_2000x1125.jpg

Sistema de cabeamento

As soluções de fiação do sistema da WAGO permitem a você fazer cabear componentes individuais de sua aplicação de automação sistematicamente e de forma rápida e fácil. Como as soluções de sistemas e painéis de controle tornam-se cada vez mais complexas, isto economiza tempo e dinheiro no planejamento, instalação e operação.

buehne_systemverkabelung_2000x1125.jpg

Proteção contra sobretensão e eletrônicos especiais

Os produtos de proteção contra sobretensão e eletrônicos especiais da WAGO oferecem diversos usos. Módulos de interface com funções especiais oferecem o processamento e adaptação de sinais sem erros. Nossas soluções de proteção contra a sobretensão oferece a confiável proteção contra altas tensões para equipamentos e sistemas elétricos.

buehne_uebespannungsschutz-sonderelektronik_2000x2000.jpg
Ficou com alguma dúvida

Opções que podem te ajudar:

Isso também pode interessar você

Compatíveis com as interfaces eletrônicas

Disjuntores eletrônicos

Segurança nos menores espaços. Quando se trata de proteção contra sobrecarga e curto-circuito, os Disjuntores Eletrônicos da linha da WAGO são ideais

elektronische-schutzschalter_2000x1500px.jpg

Aplicações para relés e acopladores óticos

Saiba mais sobre o amplo escopo de aplicações para nossos relés e optoacopladores e veja exemplos de aplicação ilustrados, como os relés de operação manual são usados em prédios ou como atendemos as exigências da EN 50155 no setor ferroviário.

relais-optokoppler_prozessanlage_facharbeiter_s_istock_000008945117_2000x1500.jpg

WAGO Fontes ECO

Inúmeras aplicações exigem somente 24 VDC. Aqui, as fontes de alimentação ECO da WAGO são a alternativa econômica.

landingpage-epsitron-2000x1500.jpg