Cabeamento do sistema

Conecte componentes individuais em seu sistema de automação de forma rápida e fácil com as soluções de cabeamento de sistema da WAGO. À medida que os sistemas e soluções de gabinetes de controle se tornam cada vez mais complexos, nossas soluções lhe pouparão tempo e custos relacionados ao planejamento, montagem e comissionamento.

Vantagens:

  • Conexão confiável e sem falhas de componentes individuais
  • Os cabos do sistema pré-montados permitem um cabeamento rápido
  • Módulos de interface para até 16 canais
  • Diversas opções de marcação para a identificação mais clara

Cabos de interface

Os cabos de interface da WAGO proporcionam conexão rápida e fácil dos módulos I/O da WAGO aos módulos de interface ou relé apropriados que estejam equipados com um conector fêmea de 10 ou 20 pólos.

Vantagens:

  • Conexão rápida e simples entre níveis de conexão (sensores e atuadores) e controladores
  • Para maior flexibilidade no planejamento do sistema, também disponível com as extremidades dos cabos abertas
  • Economia de tempo através de cabos de interface pré-montados
interface-kabel_2000x2000px.jpg

Módulos de interface para cabeamento do sistema

Os módulos de interface da WAGO para cabeamento do sistema garantem conexões confiáveis e livres de manutenção no nível de controle e podem ser facilmente conectados ao WAGO-I/O-SYSTEM e a muitos outros controladores, usando cabos de interface pré-montados. Com esta abordagem, você reduz significativamente seus gastos com cabeamento do sistema.

Vantagens:

  • Fiação do gabinete de controle de alta densidade e economia de espaço
  • Uso de módulos de entrada/saída digital e analógica
  • Pré-cabeamento rápido e relocação simples do ponto de conexão
  • Conexões confiáveis e livres de manutenção através da Tecnologia de Conexão CAGE CLAMP®
uebergabemodule_2000x2000px.jpg

Todos os produtos

Descubra a diversidade dos produtos de cabeamento de sistema da WAGO.

alle-produkte_systemverkabelung_2000x1125_o.jpg
Sua pessoa de contato na WAGO

Opções que podem te ajudar:

Interfaces eletrônicas

Módulos de interface

Os módulos de interface da WAGO oferecem a você conexões seguras e livres de manutenção, para aplicações flexíveis de fiação de sinal.

buehne_uebergabemodule_2000x1500.jpg
Interfaces eletrônicas

Transdutores de sinal e amplificadores de isolamento

Isolar, amplificar, filtrar e converter: WAGO's JUMPFLEX® Condicionadores de Sinal e Amplificadores de Isolamento lidam com um grande número de funções em várias áreas de aplicação e proporcionam uma transmissão de sinal segura e livre de erros.

buehne_messumformer_1_ad_2000x1500.jpg