Condicionadores de sinal
Isolar, amplificar, filtrar ou converter: Os condicionadores de sinal da WAGO lidam com um grande número de funções em aplicações industriais e proporcionam uma transmissão de sinal segura e livre de erros.
A gama de condicionadores de sinal fornece a solução certa para cada aplicação:
- Com uma fonte de alimentação: condicionadores de sinal (permanentemente configurados), condicionadores de sinal (configuráveis), condicionadores de sinal universal, condicionadores de sinal bipolar, fontes de alimentação de repetição, divisores de sinal
- Sem fonte de alimentação: isoladores passivos, isoladores com laço
Vantagens para você:
- Isolamento galvânico entre a entrada/saída/fonte de alimentação
- Ajuste zero e de intervalo para compensar por erros ou mudanças de sinal
- Função de filtro comutável para evitar a interferência do sinal
- Proteção confiável do circuito de entrada contra sobrecorrente (857-409, 857-402, 2857-401)
- Uma saída de sinal digital (DO) reage a limites da faixa de medição livremente configurável (isto permite usar como um comutador de valor limite – com retardo de ativação/desativação).
Condicionadores de sinal de frequência
Os condicionadores de sinal de frequência WAGO registram sinais de 0,1 kHz a 120 kHz de sensores NAMUR, NPN ou PNP e convertem a frequência para um sinal padrão analógico.
Vantagens para você:
- Aquisição de sinal de sensores NAMUR, NPN ou PNP
- Faixa de frequência: 0,1 … 120 kHz
- Sinalização de falhas: Detecção de quebra de fio/circuito curto para sensores de proximidade NAMUR
- Sinalização de pouco fluxo/excesso de fluxo da faixa de medição
Conversores de sinal de temperatura
Com os condicionadores de sinal de temperatura WAGO, sinais de sensores e resistores Pt, TC, Ni, KTY e RTD podem ser registrados e convertidos em um sinal padrão analógico no lado da saída. Se um dispositivo de temperatura resistivo ou um termopar é usado, depende de fatores como a faixa de temperatura máxima, o ambiente de instalação e a precisão de medição necessária:
- Dispositivo de temperatura resistiva (RTD): Faixa de temperatura de até 850 C, alta precisão
- Termopar (TC): Faixa de temperatura até 2320 C, melhor tempo de resposta
Vantagens para você:
- Aquisição de sinais de sensores e resistências Pt, TC, Ni, KTY e RTD até 4,5 kΩ (por exemplo, sensores Pt100)
- Tecnologia de conexão com 2, 3 e 4 fios
- Sinalização de falha: quebra de fio/circuito curto-circuito detecção do sensor
- Sinalização de pouco fluxo/excesso de fluxo da faixa de medição
Comutador de valor limite
As chaves de valor limite da WAGO monitoram vários sinais de medição, como temperatura, corrente ou tensão. Se um valor ficar acima ou abaixo de uma definição de valor limite, paradas de emergência ou alarmes podem ser acionados. Além de chaves de valor limite para sinais analógicos, a WAGO oferece também comutadores de valor limite RTD para sensores de temperatura de existência e potenciômetros, bem como chaves de valor de limite TC para termopares, permitindo o monitoramento e a medição do sinal.
Vantagens:
- Simulação de entrada/saída (linha 2857)
- Relés como chaves de valor limite (como atraso de ativação/desativação)
- Uma saída de sinal digital (DO) reage a limites da faixa de medição livremente configurável (isto permite usar como um comutador de valor limite – com retardo de ativação/desativação).
Condicionador de sinal de potenciômetro
Este condicionador de sinal de potenciômetro registra sinais de resistência; por exemplo, a partir de potenciômetros e os converte em um sinal analógico padrão.
Vantagens:
- Aquisição de sinal de potenciômetros e resistores
- Identificação automática de potenciômetro
- Parâmetros de entrada e saída configuráveis
- Uma saída de sinal digital (DO) reage a limites da faixa de medição livremente configurável (isto permite usar como um comutador de valor limite – com retardo de ativação/desativação).
Condicionadores de sinal de corrente e tensão e módulos de medição de energia
Além de condicionadores de sinal de corrente e tensão que registram correntes e tensões DC e AC, esta impressionante gama também inclui um módulo de medição de energia que pode medir corrente e tensão em paralelo, convertê-las em energia e gerá-las como um sinal analógico padrão. Além disso, o condicionador de sinal da WAGO para bobinas Rogowski oferece uma solução para o retrofit de sistemas existentes. Portante, não é necessário desconector o condutor vivo. O novo módulo de medição de energia trifásica WAGO mede todos os parâmetros relevantes em uma rede de alimentação trifásica - tensão, corrente, energia, harmônicas, etc - de dentro do painel de controle.
Vantagens:
- Aquisição de tensões de CC e CA até 300 VCA/VCC usando módulos com apenas 6 mm de espessura
- Correntes CA até 4000 A via bobina Rogowski
- Função de filtro comutável para evitar a interferência do sinal
- Uma saída de sinal digital (DO) reage a limites da faixa de medição livremente configurável (isto permite usar como um comutador de valor limite – com retardo de ativação/desativação).
Módulos de medição de energia trifásicos
Os módulos de medição de potência em uma caixa de montagem em trilho DIN oferecem a solução ideal para medir correntes e tensões em uma rede de alimentação trifásica remotamente a partir do nível de controle. Variáveis medidas como potência ativa/parente/reativa, consumo de energia, fator de potência, ângulo de fase e frequência podem ser acessadas via interface Modbus®. Dois soquetes RJ45 integrados simplificam a interconexão de até 32 dispositivos.
Vantagens para você:
- Medição através de transformadores de corrente ou bobinas Rogowski Seleção flexível das próximas tarefas de medição
- Slot para cartões microSD: Medição móvel rápida e segura, incluindo gravação
- Dispositivo compacto em caixa de montagem em trilho DIN: Economiza espaço na tecnologia de construção
- Interface Modbus® (RS-485): Fornecimento dos valores medidos via Modbus®.
- Saída de sinal digital como saída de pulso (os pulsos/kWh são configuráveis): Monitoramento contínuo do consumo de energia